Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Capteur de pression 2 fils, paramétrage via IO-Link. Capteur de pression compact pour la robotique et la manutention Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles Protection contre le débordement de liquides Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000 IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature. Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX. Surveillance vibratoire permanente. Type TP: connecteur transmetteur de température Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques. efector gwr, pour des fluides à base d’eau et d’huiles. Manomètre à contact avec raccord G 1/2 Capteur de pression compact PQ Mesure inline pour de faibles débits Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique. Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. Capteur de pression PN78 Capteur de débit électromagnétique. Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS. efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines. Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique Pressostat optimisée type PP Archives
Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Capteur de débit en boîtier inox robuste.
 
 

 
Sensibilité augmentée dans la plage de mesure étendue.
  • Répétabilité augmentée dans la plage de mesure étendue.
  • Mode de réglage simplifié pour une mise en service rapide.
  • Raccordement variable au process via adaptateurs.
  • Surveillance fiable de liquides et gaz.
  • Verrouillage électronique des valeurs réglées.

    Montage simple, rapide et flexible
    Les capteurs de débit de la série SI5 peuvent être intégrés dans presque toutes les applications à l'aide de la grande sélection de raccords process. Le boîtier inox robuste offre une bonne fiabilité même sous des conditions environnante sévères. Le montage indépendant de l'orientation par rapport à la direction du débit augmente la flexibilité d'installation.

    Utilisation facile et haute fonctionnalité
    Le réglage au débit et le réglage des seuils de commutation se font par bouton-poussoir. L'affichage du débit et du seuil de commutation se font via des LED multicolores sur l'appareil.
    Le verrouillage électronique des réglages et la remise des paramètres aux réglages usine offrent une sécurité supplémentaire.

    SI5000 Capteur de débit