Näytöllä varustetut Vortex-virtausanturit

Näytöllä varustetut Vortex-virtausanturit

Vaihtoehto: Vortex-anturi siipiratasmittarin tilalle

  • Sisäänrakennettu lämpötilamittaus
  • Elektronisesti käännettävä monivärinäyttö
  • Käännettävät G- ja R-prosessiliitännät optiona
  • Prosessiarvojen perusteella vaihtuva näyttöväri (punainen/ vihreä), säädettävissä
  • Voidaan käyttää sekä johtavalla että johtamattomalla (deionisoidulla) vedellä
Turbulenssi virtauksen mittarina
Mittausputkeen asennetun tylpän olakkeen takapuolella syntyy virtaavassa aineessa pyörteitä, joiden määrä riippuu virtausnopeudesta. Nämä pyörteet tunnistetaan piezokeraamisen anturin avulla. Jos putken halkaisija tunnetaan, virtausnopeus voidaan määrittää pyörteiden määrän perusteella.
Tämä virtausnopeuden mittausperiaate, joka tunnetaan nimellä vortex-periaate, on melkein kokonaan riippumaton mitattavan aineen paineen ja lämpötilan muutoksista. Sen ansiosta on mahdollista valmistaa rakenteeltaan yksinkertaisia ja edullisia antureita virtausnopeuden mittaukseen.
Virtausnopeus ja lämpötila signaloidaan standardivirtasignaalina (4...20 mA), taajuussignaalina, binäärisignaalina tai IO-Link-liitännän kautta.


Tuoteanimaatio SV4200

M12-pistokeliitäntä · sähköinen rakenne DC PNP / NPN · taajuus · IO-Link


SV4200 - Vortex-virtausmittari, Mittausalue 1...20 l/min -10...90 °C, IO-Link-liitäntä, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 1...20 l/min / 0,06...1,2 m³/h, Kytkentäpiste: 1,2...20 l/min / 0,07...1,20 m³/h, Prosessiliitäntä: G ½
SV4500 - Vortex-virtausmittari, Mittausalue 1...20 l/min -10...90 °C, IO-Link-liitäntä, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 1...20 l/min / 0,06...1,2 m³/h, Kytkentäpiste: 1,2...20 l/min / 0,07...1,20 m³/h, Prosessiliitäntä: Rc ½
SV5200 - Vortex-virtausmittari, Mittausalue 2...40 l/min -10...90 °C, IO-Link-liitäntä, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 2...40 l/min / 0,12...2,4 m³/h, Kytkentäpiste: 2,4...40 l/min / 0,14...2,4 m³/h, Prosessiliitäntä: G ½
SV5500 - Vortex-virtausmittari, Mittausalue 2...40 l/min -10...90 °C, IO-Link-liitäntä, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 2...40 l/min / 0,12...2,4 m³/h, Kytkentäpiste: 2,4...40 l/min / 0,14...2,4 m³/h, Prosessiliitäntä: Rc ½
SV7200 - Vortex-virtausmittari, Mittausalue 5...100 l/min -10...90 °C, IO-Link-liitäntä, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 5...100 l/min / 0,3...6 m³/h, Kytkentäpiste: 6...100 l/min / 0,36...6 m³/h, Prosessiliitäntä: G ¾
SV7500 - Vortex-virtausmittari, Mittausalue 5...100 l/min -10...90 °C, IO-Link-liitäntä, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 5...100 l/min / 0,3...6 m³/h, Kytkentäpiste: 6...100 l/min / 0,36...6 m³/h, Prosessiliitäntä: Rc ¾

M12-pistokeliitäntä · sähköinen rakenne DC 2 x analoginen 4...20*


SV4204 - Vortex-virtausmittari, Mittausalue 1...20 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 1...20 l/min / 0,06...1,2 m³/h, Prosessiliitäntä: G ½
SV4504 - Vortex-virtausmittari, Mittausalue 1...20 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 1...20 l/min / 0,06...1,2 m³/h, Prosessiliitäntä: Rc ½
SV5204 - Vortex-virtausmittari, Mittausalue 2...40 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 2...40 l/min / 0,12...2,4 m³/h, Prosessiliitäntä: G ½
SV5504 - Vortex-virtausmittari, Mittausalue 2...40 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 2...40 l/min / 0,12...2,4 m³/h, Prosessiliitäntä: Rc ½
SV7204 - Vortex-virtausmittari, Mittausalue 5...100 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 5...100 l/min / 0,3...6 m³/h, Prosessiliitäntä: G ¾
SV7504 - Vortex-virtausmittari, Mittausalue 5...100 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 5...100 l/min / 0,3...6 m³/h, Prosessiliitäntä: Rc ¾
*saatavana 06/2015 lähtien

Liitinteknologia


EVC001 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC002 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli
EVT064 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, kullatut koskettimet, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...100 °C, 2 m PVC-kaapeli
EVT001 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, kullatut koskettimet, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...100 °C, 5 m PVC-kaapeli

Tarvikkeet


E40249 - Asennuslevy
E40250 - Säätöventtiili, absperrbar, 10 bar
E40251 - Säätöventtiili, absperrbar, 10 bar