Turvavaloverhot pitkille etäisyyksille.
Uudet valoverhot valtaavat näyttämön.
- Turvakategorioiden 2 ja 4 mukaiset turvavaloverhot IEC 61496 mukaan.
- Nyt myös SIL-luokitus IEC 61508 mukaan ja PL-luokitus ISO 13849 mukaan.
- Asennus ilman kuollutta aluetta mahdollinen. Asennustarvikkeet toimitetaan laitteiden mukana.
- Toimintaetäisyys valittavissa laitteessa: 0...4 m tai 3...12 m.
- Helppo kytkeä tuttujen ja testattujen M12-pistokeliittimien (5- tai 8-nap.) avulla.
Sertifioitua turvallisuutta
Turvavaloverhot on kehitetty nykyisten standardien mukaisesti ja ne ovat TÜV Süd'in hyväksymiä. Ne täyttävät turvakategorian 2 / SIL2 tai turvakategorian 4 / SIL3 vaatimukset. Voit siis tuntea olosi turvalliseksi, jos tarvitset primääristä valvontaa tai kulunestoa.
Versiot
Näitä valoverhoja on saatavana suojatun alueen korkeuksille 160 ... 1510 mm 150 mm välein. Resoluutioksi (tunnistuskyky) voidaan valita 30, 40, 50 tai 90 mm. Valoverkkoja on saatavana 2-, 3- ja 4-säteisenä versiona. Kaikille malleille on yksi yhteinen ominaisuus: erittäin pieni koteloprofiili (28 x 30 mm).
Helppo asentaa
Laite on helppo asentaa sen takapuolella olevan koko kotelon mittaisen T-uran ansiosta. Jokaisen laitteen mukana toimitetaan asennusta varten kulmakiinnikkeet, joten niitä ei tarvitse tilata erikseen. Laitteet voidaan asentaa joko pysty- tai vaaka-asentoon ilman kuolleita alueita.
Helppo kytkeä
Laitteet konfiguroidaan 5- tai 8-napaisen M12-pistokeliittimen kautta. Konfigurointia varten ei siis tarvita PC:tä tai ohjelmistoja. Käyttöön voidaan ottaa esimerkiksi sellaisia toimintoja kuin EDM (External Device Monitoring), uudelleenkäynnistys tai ulkoinen varjostus (turvarele G2001S).
Sovellutuksia:
Kulunrajoitus ja primäärivalvonta, robottisolut, kokoonpanolaitteet ja erilaiset teollisuuden tuotantolinjat.