Jännitekin on nyt oranssinväristä! ifm:ltä omia jännitelähteitä.

Jännitekin on nyt oranssinväristä! ifm:ltä omia jännitelähteitä.

24 V DC hakkuriteholähteet "älykkäällä tehoreservillä".

  • Kaksi mallia eri sovellutuksiin.
  • Laaja tulojännitealue (1-vaihe) 100...240 V AC.
  • Kestävä metallikotelo tai kompakti muovikotelo.
  • Alhaiset häviöt hyvän hyötysuhteen ansiosta.
  • Tilanosoitus LED-merkkivalojen ja DCok -lähdön avulla.
Primäärihakkuriteholähde
on edullinen ratkaisu antureiden, toimilaitteiden ja herkkien elektronisten komponenttien jännitesyöttöön. Niille on ominaista pieni koko, keveys ja kapea, kiskokiinnityksen mahdollistava kotelo. Erilaisilla kuormilla ja vaihtelevilla tulojännitteilläkin stabiilina pysyvä lähtöjännite takaa toiminnan luotettavuuden ja korkean käyttöasteen.

Ylikuormitustilanteissa laitteet kompensoivat ylikuormitusta "älykkäällä tehoreservillään" eli ne tuottavat kuormituksesta riippuen lisätehoa tietyn ajan. Tämä virta voi olla 150 % 5 s ja 120 % 13 s ajan. Näin nämä jännitelähteet pystyvät käynnistymään vaikeillakin kuormilla.

Toimintatilojen osoitus ja signalointi tapahtuu LED-merkkivalojen ja DCok-lähdön avulla. Näitä laitteita voidaan käyttää kaikkialla maailmassa niiden laajan tulojännitealueen ja cULus-hyväksynnän ansiosta.

DN1030 - Hakkuriteholähde 24 V DC, stabiloitu jännitelähde antureille, toimilaitteille, valvontalaitteille ja logiikoille, 30 W lähtöteho, Ensiötahdistus, Kuormitettavuus 1,25 A, rajoitettu, DC-ok -lähtö, IP 20, Ympäristölämpötila 0...70 °C, jousiliittimet
DN1031 - Hakkuriteholähde 24 V DC, stabiloitu jännitelähde antureille, toimilaitteille, valvontalaitteille ja logiikoille, 60 W lähtöteho, Ensiötahdistus, Kuormitettavuus 2,5 A, rajoitettu, DC-ok -lähtö, IP 20, Ympäristölämpötila 0...70 °C, jousiliittimet
DN3011 - Hakkuriteholähde 24 V DC, stabiloitu jännitelähde antureille, toimilaitteille, valvontalaitteille ja logiikoille, 60 W lähtöteho, Ensiötahdistus, Kuormitettavuus 2,5 A, rajoitettu, DC-ok relelähtö, IP 20, Ympäristölämpötila 0...70 °C, ruuviliittimet
DN3012 - Hakkuriteholähde 24 V DC, stabiloitu jännitelähde antureille, toimilaitteille, valvontalaitteille ja logiikoille, 120 W lähtöteho, Ensiötahdistus, Kuormitettavuus 5 A, rajoitettu, DC-ok relelähtö, IP 20, Ympäristölämpötila 0...70 °C, ruuviliittimet