Turvarele koneiden ja niiden käyttäjien suojaamiseksi.
Monitoimilaite relelähdöillä, sopii moniin erilaisiin sovellutuksiin.
- Turvalähdöt päästöviiveellä, viivealue 0.25...10 s.
- Hätäpysäytys ristikkäisvalvonnalla ja optionaalisella samanaikaisuuden valvonnalla.
- Mekaanisten turvakytkimien ja elektronisten turva-antureiden kytkentä.
- EN 574, tyyppi IIIC mukainen kahdenkäden ohjauslaite , mekaaninen tai elektroninen.
- Hyväksynnät IEC 61508, ISO 13849-1 ja EN 574 tyyppi IIIC mukaan.
Turvareleessä on useita monitoimisia itsetunnistavia ja itsevalvovia tuloja ja oikosulkusuojattuja lähtöjä. Asetuksiin kuuluvat mm. tulojen samanaikaisuusvalvonta, valvottu / automaattinen käynnistys ja kaksi viiveellä varustettua kosketinta. Toinen etu mahdollisuus käyttää turvarelettä EN 574 tyyppi IIIC mukaisena kahdenkäden ohjaimena yhdessä elektronisten antureiden tai mekaanisten kytkimien kanssa.