Optoperheen nuorimmainen: O7 – pieni, kompakti, tarkka.
Suorituskykyinen valokennoperhe pienessä kompaktikotelossa. Saatavana nyt myös NPN-lähdöllä.
- Ideaalinen ratkaisu paikannukseen syöttö- ja käsittelysovellutuksissa.
- Lähetin/vastaanotinparit, peiliheijasteiset ja kohteesta heijastavat valokennot kiinteällä tuntoetäisyydellä.
- Näkyvä punainen valonsäde helpottaa kohdistusta.
- Kohteesta heijastavissa malleissa erittäin tarkka taustavaimennus.
- Kapea valonsäde pienten kohteiden tunnistamiseen.
Sovellutuksia
Siellä, missä antureille on vain vähän tilaa tai missä pitää tunnistaa pieniä kohteita, pienikokoiset O7-sarjan valokennot ovat ihanteellisia ongelmanratkaisijoita. Tyypillisiä sovellutuksia löytyy mm. syöttö- ja tavarankäsittelysovellutuksissa. Saatavana on sekä PNP- että NPN-lähdöllä varustettuja malleja.
Etuja
Terävä ja kapea valokeila mahdollistaa pienten kohteiden tunnistamisen pitkiltäkin etäisyyksiltä. Kiinteän herkkyydensäätönsä ansiosta nämä anturit ovat valmiina käyttöön välittömästi asennuksen jälkeen (plug & play). Taustavaimennuksella varustettuja kohteesta heijastavia valokennoja on saatavana 30, 50 ja 100 mm tuntoetäisyyksillä. Näkyvä punainen valonsäde nopeuttaa ja helpottaa laitteiden kohdistamista.
Sovellutuksia:
Kappaletavaran käsittely, robotiikka ja automaatio