Uudet näytöllä varustetut sähkömekaaniset virtausanturit

Uudet näytöllä varustetut sähkömekaaniset virtausanturit

Älykäs uimurityyppinen virtausmittari

  • Optimoitu vedelle ja öljyille
  • Sisäänrakennettu lämpötilamittaus
  • Tulo- ja lähtöputkille ei pituusvaatimuksia
  • Prosessiarvojen perusteella vaihtuva näyttöväri (punainen/ vihreä)
  • Erittäin lyhyt < 10 ms vasteaika
Sähkömekaaninen virtausanturi
Virtausanturin peruselementtinä toimii jousiohjattu mäntä: Virtaava aine nostaa kotelon venttiiliosassa sijaitsevaa mäntää jousta vasten.
Männän asemaa valvotaan magneettikenttäanturin avulla ja se muunnetaan analogiasignaaliksi. Virtauksen hidastuessa jousi pakottaa männän palaamaan kohti alkuperäistä asemaansa. Tämä mahdollistaa virtausanturin asennosta riippumattoman asennuksen ja estää samalla takaisinvirtauksen. Anturipäätä voidaan kiertää 360° siten, että näyttö on luettavissa missä tahansa asennossa.

M12-pistokeliitäntä · sähköinen rakenne DC PNP / NPN


SBY232 - Mekatroninen virtausanturi, näytöllä (käännettävissä 360°); IO-Link; lämpötilamittaus, IO-Link-liitäntä, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 0,3...15 l/min / 0,018...0,9 m³/h, Kytkentäpiste: 0,1...15 l/min / 0,005...0,9 m³/h, Prosessiliitäntä: Rp ¾
SBY233 - Mekatroninen virtausanturi, näytöllä (käännettävissä 360°); IO-Link; lämpötilamittaus, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 0,5...25 l/min / 0,03...1,5 m³/h, Kytkentäpiste: 0,2...25 l/min / 0,01...1,5 m³/h, Prosessiliitäntä: Rp ¾
SBY234 - Mekatroninen virtausanturi, näytöllä (käännettävissä 360°); IO-Link; lämpötilamittaus, IO-Link-liitäntä, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 1...50 l/min / 0,06...3 m³/h, Kytkentäpiste: 0,5...50 l/min / 0,02...3 m³/h, Prosessiliitäntä: Rp ¾
SBY246 - Mekatroninen virtausanturi, näytöllä (käännettävissä 360°); IO-Link; lämpötilamittaus, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 2...100 l/min / 0,12...6 m³/h, Kytkentäpiste: 1...100 l/min / 0,05...6 m³/h, Prosessiliitäntä: Rp 1
SBY257 - Mekatroninen virtausanturi, näytöllä (käännettävissä 360°); IO-Link; lämpötilamittaus, IO-Link-liitäntä, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 4...200 l/min / 0,24...12 m³/h, Kytkentäpiste: 2...200 l/min / 0,1...12 m³/h, Prosessiliitäntä: Rp 1½
SBG232 - Mekatroninen virtausanturi, näytöllä (käännettävissä 360°); IO-Link; lämpötilamittaus, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 0,3...15 l/min / 0,018...0,9 m³/h, Kytkentäpiste: 0,1...15 l/min / 0,005...0,9 m³/h, Prosessiliitäntä: G ½
SBG233 - Mekatroninen virtausanturi, näytöllä (käännettävissä 360°); IO-Link; lämpötilamittaus, IO-Link-liitäntä, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 0,5...25 l/min / 0,03...1,5 m³/h, Kytkentäpiste: 0,2...25 l/min / 0,01...1,5 m³/h, Prosessiliitäntä: G ½
SBG234 - Mekatroninen virtausanturi, näytöllä (käännettävissä 360°); IO-Link; lämpötilamittaus, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 1...50 l/min / 0,06...3 m³/h, Kytkentäpiste: 0,5...50 l/min / 0,02...3 m³/h, Prosessiliitäntä: G ½
SBG246 - Mekatroninen virtausanturi, näytöllä (käännettävissä 360°); IO-Link; lämpötilamittaus, IO-Link-liitäntä, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 2...100 l/min / 0,12...6 m³/h, Kytkentäpiste: 1...100 l/min / 0,05...6 m³/h, Prosessiliitäntä: G ¾
SBG257 - Mekatroninen virtausanturi, näytöllä (käännettävissä 360°); IO-Link; lämpötilamittaus, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila 0...60 °C, M12 pistokeliitäntä, Mittausalue: 4...200 l/min / 0,24...12 m³/h, Kytkentäpiste: 2...200 l/min / 0,1...12 m³/h, Prosessiliitäntä: G 1¼

Liitinteknologia


EVC001 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC002 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli
EVC004 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC005 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli
EVT064 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...100 °C, 2 m PVC-kaapeli
EVT001 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...100 °C, 5 m PVC-kaapeli

Tarvikkeet