Huoltovapaa ylivuotosuojaus (WHG*)

Huoltovapaa ylivuotosuojaus (WHG*)

Luotettava ja nopea vaihtoehto värähtelyhaarukoille

  • Joustava, asennosta riippumaton asennus
  • Iskun- ja tärinänkestoinen ruostumaton teräskotelo
  • Plug & Play – tehdasasetus vesipitoisille aineille
  • Säädettävissä muille aineille (esim. öljyt) IO-Link-liitännän avulla
  • Ainekertymien vaikutuksen ehkäisy
Luotettava ja joustava
LMTx9x-tuoteperhe varmistaa luotettavan ylivuotosuojauksen. Erilaiset sondipituudet ja prosessiliitännät mahdollistavat monipuolisen ja asentovapaan asennuksen.
IO-Link tuo läpinäkyvyyttä
Anturit voidaan säätää kaikille vesipitoisille nesteille. Parametrien asetus tapahtuu mukavasti PC:llä tai IO-Link- ja USB-liitäntöjen kautta. Mittausarvojen digitaalinen siirto takaa maksimaalisen läpinäkyvyyden.
Kestävä
Laadukas haponkestävä teräskuori varmistaa hyvän iskun- ja tärinänkestoisuuden.

* German Federal Water Act

M12 connector · 4-wire DC PNP


LMT191 - Elektroninen pinnakorkeusanturi, nesteet, Yleinen rakennusviranomaishyväksyntä: Z-65.13-540, kullatut koskettimet, Sondipituus: 11 mm, Tiedonsiirtoliitäntä: IO-Link 1.1, IP 68 / IP 69K, M12 pistokeliitäntä
LMT192 - Elektroninen pinnakorkeusanturi, nesteet, Yleinen rakennusviranomaishyväksyntä: Z-65.13-540, kullatut koskettimet, Sondenlänge: 38 mm, Tiedonsiirtoliitäntä: IO-Link 1.1, IP 68 / IP 69K, M12 pistokeliitäntä
LMT292 - Elektroninen pinnakorkeusanturi, nesteet, Yleinen rakennusviranomaishyväksyntä: Z-65.13-540, Für den Einbau in vorhandene Schwinggabel-Muffen geeignet, kullatut koskettimet, Sondenlänge: 28 mm, IP 68 / IP 69K, M12 pistokeliitäntä
LMT392 - Elektroninen pinnakorkeusanturi, nesteet, Yleinen rakennusviranomaishyväksyntä: Z-65.13-540, Für den Einbau in vorhandene Schwinggabel-Muffen geeignet, kullatut koskettimet, Sondenlänge: 38 mm, IP 68 / IP 69K, M12 pistokeliitäntä
LMT194 - Elektroninen pinnakorkeusanturi, nesteet, Yleinen rakennusviranomaishyväksyntä: Z-65.13-540, kullatut koskettimet, Sondipituus: 153 mm, Tiedonsiirtoliitäntä: IO-Link 1.1, IP 68 / IP 69K, M12 pistokeliitäntä
LMT195 - Elektroninen pinnakorkeusanturi, nesteet, Yleinen rakennusviranomaishyväksyntä: Z-65.13-540, kullatut koskettimet, Sondipituus: 253 mm, Tiedonsiirtoliitäntä: IO-Link 1.1, IP 68 / IP 69K, M12 pistokeliitäntä

Accessories


E30396 - IO-Link-liitäntä, sellaisten laitteiden parametrointiin ja analysointiin, joiden virrankulutus on enintään 65 mA, Tuetut tiedonsiirtoprotokollat: IO-Link (4800 ja 38400 Bit/s) EPS-protokolla (19200 Bit/s), für Betrieb mit FDT-Rahmensoftware „ifm Container“ oder Software "LINERECORDER SENSOR", Ympäristölämpötila -25...45 °C
QA0001 - LINERECORDER SENSOR, versio 4.2, Ohjelmisto ifm:n IO-Link-antureiden online- ja offline-parametrointiin USB-adapterin kautta, Anwendung über USB Anschlusskabel (Treiber werden mitgeliefert): IO-Link Interface E30396 oder IO-Link Master E30390 (jeweiliges Datenblatt beachten), IODD Import und Update von der ifm Hompage

Ajankohtainen esite