Induktiiviset rengas- ja putkianturit
Seuraa yksityiskohtia – pienten metalliosien tunnistus.
- Staattiset ja dynaamiset versiot.
- Suuri resoluutio: jopa Ø 0,6 mm metallikuulat pystytään tunnistamaan luotettavasti.
- rittäin nopea, vasteaika 0,2 ms.
- ulssin pidennys ja herkkyys säädettävissä potentiometrillä.
- Lähdön toiminta (sulkeutuva / avautuva) valittavissa.
Dynaamisia antureita käytetään erityisesti sellaisissa sovellutuksissa, joissa pitää valvoa pieniä osia. Tunnistusoperaation aikana lähdössä muodostetaan pulssi, jonka pituus on säädettävissä välillä 0,1...150 ms. Suuri erottelukyky säilyy pitkään ja jopa silloinkin, kun putkeen kerääntyy metallisaastetta.
Rengasanturit
M12-pistokeliitäntä · Lähtö no / nc · 3-johdinkytkentä DC PNP
Putkianturit