ecolink M8 – liitinteknologiaa hygienisiin ja märkiin tiloihin.

ecolink M8 – liitinteknologiaa hygienisiin ja märkiin tiloihin.

Luotettava kytkentä vaikeimmissakin sovellutuksissa.

  • Innovatiivinen, profiloitu tiivisterengas takaa ehdottoman tiiviyden.
  • Optimaalinen tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja.
  • Liitosteknologia täyttää M8-standardin (EN 61076) vaatimukset.
  • Korkealuokkaiset materiaalit varmistavat laitteistolle korkean käyttöasteen.
  • UL/CSA-hyväksyntä työn alla.
ecolink M8 vaativiin sovellutuksiin
Suuressa osassa sovellutuksia tarvitaan erikoisratkaisuja. Ainoastaan korkealuokkaiset materiaalit, varmistetut valmistusprosessit ja virheetön kokoonpano takaavat menestyksen pitkällä tähtäimellä. Innovatiivinen profiilitiiviste tiivistää sekä aksiaalisesti että radiaalisesti varmistaen siten korkean tiiviysluokan. Asennuksessa ja irrotuksessa ei tarvita työkaluja. Epäsymmetrinen hammastus pitää mutterin tiukasti paikallaan varmistaen samalla optimaalisen ja pysyvän tiivistyksen. Erityisesti sovellutukseen sovitetut, korkealuokkaiset materiaalit ja tuotannon aikana ja sen jälkeen tapahtuva valvonta takaavat maksimaalisen laatustandardin.
Sovellutuksia:
Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat.

ecolink M8 vaativiin sovellutuksiin
Suuressa osassa sovellutuksia tarvitaan erikoisratkaisuja. Ainoastaan korkealuokkaiset materiaalit, varmistetut valmistusprosessit ja virheetön kokoonpano takaavat menestyksen pitkällä tähtäimellä. Innovatiivinen profiilitiiviste tiivistää sekä aksiaalisesti että radiaalisesti varmistaen siten korkean tiiviysluokan. Asennuksessa ja irrotuksessa ei tarvita työkaluja. Epäsymmetrinen hammastus pitää mutterin tiukasti paikallaan varmistaen samalla optimaalisen ja pysyvän tiivistyksen. Erityisesti sovellutukseen sovitetut, korkealuokkaiset materiaalit ja tuotannon aikana ja sen jälkeen tapahtuva valvonta takaavat maksimaalisen laatustandardin.
Sovellutuksia:
Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat.

EVT122 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, –, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 2 m PVC-kaapeli
EVT123 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, –, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 5 m PVC-kaapeli
EVT124 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, –, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 10 m PVC-kaapeli
EVT125 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, –, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 25 m PVC-kaapeli
EVT130 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, –, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, LED-merkkivalolla, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 2 m PVC-kaapeli
EVT131 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, –, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, LED-merkkivalolla, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 5 m PVC-kaapeli
EVT132 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, –, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, LED-merkkivalolla, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 10 m PVC-kaapeli
EVT133 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, –, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, LED-merkkivalolla, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 25 m PVC-kaapeli
EVT142 - Välikaapeli, suora / suora, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, –, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 0,3 m PVC-kaapeli
EVT143 - Välikaapeli, suora / suora, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, –, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 0,6 m PVC-kaapeli
EVT144 - Välikaapeli, suora / suora, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, –, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 1 m PVC-kaapeli
EVT145 - Välikaapeli, suora / suora, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, –, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 2 m PVC-kaapeli
EVT154 - Välikaapeli, suora / kulma, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, –, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, LED-merkkivalolla, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 0,3 m PVC-kaapeli
EVT155 - Välikaapeli, suora / kulma, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, –, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, LED-merkkivalolla, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 0,6 m PVC-kaapeli
EVT156 - Välikaapeli, suora / kulma, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, –, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, LED-merkkivalolla, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 1 m PVC-kaapeli
EVT157 - Välikaapeli, suora / kulma, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, –, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, LED-merkkivalolla, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 2 m PVC-kaapeli

Ajankohtainen esite