ecolink M8 - luotettava kytkentä vaikeimmissakin sovellutuksissa.

ecolink M8 - luotettava kytkentä vaikeimmissakin sovellutuksissa.

Teollisuusautomaatiosta työstökonesovellutuksiin.

  • Liitinteknologia täyttää M8-standardin (EN 61076) vaatimukset.
  • Optimaalinen tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja.
  • Hyvä tiiviysluokka profiloidun tiivisterenkaan ansiosta.
  • Kiinnitysmutteri suojattu epäsymmetrisen hammastuksen avulla tärinää ja iskuja vastaan.
  • LED-merkkivalot näkyvät hyvin kirkkaassakin ympäristövalaistuksessa.
ecolink M8 vaativiin sovellutuksiin
Useimmissa sovellutuksissa tarvitaan erikoisratkaisuja. Vain korkealuokkaiset materiaalit, valvotut ja varmistetut tuotantoprosessit sekä oikea asennus voivat taata hyvän lopputuloksen pitkällä tähtäimellä. Innovatiivinen, profiloitu tiivisterengas tiivistää sekä radiaalisesti että aksiaalisesti varmistaen siten hyvän tiiviysluokan. Kiinnitys ja irroittaminen voidaan tehdä ilman työkaluja. Epäsymmetrisen hammastuksen avulla toteutettu tärinäsuojaus pitää mutterin tiukasti paikoillaan varmistaen samalla optimaalisen ja pysyvän tiivistyksen. Erityisesti sovellutukseen sovitetut korkealuokkaiset materiaalit ja eri tuotantovaiheissa tapahtuva tarkka laadunvalvonta takaavat maksimaalisen laadun ja luotettavuuden.

ecolink –liitinteknologian uusi ulottuvuus.

Sovellutusalueita: Teollisuusautomaatio, työstökoneet, koneenrakennus, hydrauliikka

EVC141 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC142 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli
EVC143 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 10 m PUR-kaapeli
EVC144 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC145 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli
EVC146 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 10 m PUR-kaapeli
EVC147 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, LED-merkkivalolla, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC148 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, LED-merkkivalolla, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli
EVC149 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, LED-merkkivalolla, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 10 m PUR-kaapeli
EVC150 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC151 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli
EVC152 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 10 m PUR-kaapeli
EVC153 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC154 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli
EVC155 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 10 m PUR-kaapeli

Ajankohtainen esite