Bestseller-tuoteperheen päivitys PN-paineanturin uudet kasvot

Bestseller-tuoteperheen päivitys PN-paineanturin uudet kasvot

Entistäkin helppokäyttöisempi uuden näytön ansiosta

  • Ilmaisee selkeästi hyväksyttävät alueet: ohjelmoitava näyttö (punainen / vihreä)
  • Prosessiliitäntää voidaan kiertää optimaalisen luettavuuden saavuttamiseksi
  • Nopea kytkentäpisteen asetus kolmen painikkeen avulla
  • Kytkentätilojen osoitus selvästi näkyvien LED-merkkivalojen avulla
  • Tunnistettavissa vuosien jälkeenkin: lasermerkinnät haponkestävän otelon pinnalla
Kokonaispaketti ratkaisee
20 vuoden menestyksekkään paineanturihistorian jälkeen ifm kehitti PN-sarjan uuden sukupolven läheisessä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Se erottuu muista modernin ja käyttäjäystävällisen rakenteensa ansiosta. Tehokas ylikuormitussuojaus, suojausluokka IP 67 ja kestävät lasermerkinnät tekevät PN-sarjasta täydellisen partnerin vaikeinpiinkin olosuhteisiin.
Kaikki yhdellä silmäyksellä
Vaikka kotelon mitat ovat pysyneet muuttumattomina, näytön kokoa on kasvatettu ja anturin päässä olevat tilanosoitus-LEDit ovat helposti nähtävissä joka puolelta. Näyttöväri on vahdettavissa punaisesta vaihtuvaan punainen - vihreä -näyttöön. Siten kytkentätilat voidaan ilmaista korostamalla tai erillisen väri-ikkunan avulla.
Joustavuutta
Asennuksen jälkeen voit kiertää anturin haluamaasi asentoon: Uutta PN-anturia voidaan kiertää vapaasti ja se voidaan asentaa mihin tahansa asentoon tarvikkeena saatavien kulmakiinnikkeiden avulla.

M12-pistokeliitäntä · lähtö 2 x NO/NC ohjelmoitava · G 1/4 naaraspuolinen prosessiliitäntä

PN7092 - Elektroninen painekytkin, Toiminta ohjelmoitavissa, Mittauselementti: keraamis-kapasitiivinen paineenmittauskenno, DC PNP/NPN, 4-numeroinen alfanummerinen näyttö / vaihtuva väri (punainen ja vihreä), IO-Link-liitäntä, 2 lähtöä, OUT1 = binäärilähtö, OUT2 = binäärilähtö, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue: 0...100 bar, M12 pistokeliitäntä
PN7093 - Elektroninen painekytkin, Toiminta ohjelmoitavissa, Mittauselementti: keraamis-kapasitiivinen paineenmittauskenno, DC PNP/NPN, 4-numeroinen alfanummerinen näyttö / vaihtuva väri (punainen ja vihreä), IO-Link-liitäntä, 2 lähtöä, OUT1 = binäärilähtö, OUT2 = binäärilähtö, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue: 0...25 bar, M12 pistokeliitäntä
PN7094 - Elektroninen painekytkin, Toiminta ohjelmoitavissa, Mittauselementti: keraamis-kapasitiivinen paineenmittauskenno, DC PNP/NPN, 4-numeroinen alfanummerinen näyttö / vaihtuva väri (punainen ja vihreä), IO-Link-liitäntä, 2 lähtöä, OUT1 = binäärilähtö, OUT2 = binäärilähtö, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue: -1...10 bar, M12 pistokeliitäntä
PN7096 - Elektroninen painekytkin, Toiminta ohjelmoitavissa, Mittauselementti: keraamis-kapasitiivinen paineenmittauskenno, DC PNP/NPN, 4-numeroinen alfanummerinen näyttö / vaihtuva väri (punainen ja vihreä), IO-Link-liitäntä, 2 lähtöä, OUT1 = binäärilähtö, OUT2 = binäärilähtö, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue: 0...2,5 bar, M12 pistokeliitäntä
PN7097 - Elektroninen painekytkin, Toiminta ohjelmoitavissa, Mittauselementti: keraamis-kapasitiivinen paineenmittauskenno, DC PNP/NPN, 4-numeroinen alfanummerinen näyttö / vaihtuva väri (punainen ja vihreä), IO-Link-liitäntä, 2 lähtöä, OUT1 = binäärilähtö, OUT2 = binäärilähtö, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue: 0...1 bar, M12 pistokeliitäntä
PN7099 - Elektroninen painekytkin, Toiminta ohjelmoitavissa, Mittauselementti: keraamis-kapasitiivinen paineenmittauskenno, DC PNP/NPN, 4-numeroinen alfanummerinen näyttö / vaihtuva väri (punainen ja vihreä), IO-Link-liitäntä, 2 lähtöä, OUT1 = binäärilähtö, OUT2 = binäärilähtö, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue: -1...1 bar, M12 pistokeliitäntä

M12-pistokeliitäntä · lähtö 2 x NO/NC ohjelmoitava · G 1/4 urospuolinen prosessiliitäntä

PN7592 - Elektroninen painekytkin, Toiminta ohjelmoitavissa, Mittauselementti: keraamis-kapasitiivinen paineenmittauskenno, DC PNP/NPN, 4-numeroinen alfanummerinen näyttö / vaihtuva väri (punainen ja vihreä), IO-Link-liitäntä, 2 lähtöä, OUT1 = binäärilähtö, OUT2 = binäärilähtö, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue: 0...100 bar, M12 pistokeliitäntä
PN7593 - Elektroninen painekytkin, Toiminta ohjelmoitavissa, Mittauselementti: keraamis-kapasitiivinen paineenmittauskenno, DC PNP/NPN, 4-numeroinen alfanummerinen näyttö / vaihtuva väri (punainen ja vihreä), IO-Link-liitäntä, 2 lähtöä, OUT1 = binäärilähtö, OUT2 = binäärilähtö, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue: 0...25 bar, M12 pistokeliitäntä
PN7594 - Elektroninen painekytkin, Toiminta ohjelmoitavissa, Mittauselementti: keraamis-kapasitiivinen paineenmittauskenno, DC PNP/NPN, 4-numeroinen alfanummerinen näyttö / vaihtuva väri (punainen ja vihreä), IO-Link-liitäntä, 2 lähtöä, OUT1 = binäärilähtö, OUT2 = binäärilähtö, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue: -1...10 bar, M12 pistokeliitäntä
PN7596 - Elektroninen painekytkin, Toiminta ohjelmoitavissa, Mittauselementti: keraamis-kapasitiivinen paineenmittauskenno, DC PNP/NPN, 4-numeroinen alfanummerinen näyttö / vaihtuva väri (punainen ja vihreä), IO-Link-liitäntä, 2 lähtöä, OUT1 = binäärilähtö, OUT2 = binäärilähtö, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue: 0...2,5 bar, M12 pistokeliitäntä
PN7597 - Elektroninen painekytkin, Toiminta ohjelmoitavissa, Mittauselementti: keraamis-kapasitiivinen paineenmittauskenno, DC PNP/NPN, 4-numeroinen alfanummerinen näyttö / vaihtuva väri (punainen ja vihreä), IO-Link-liitäntä, 2 lähtöä, OUT1 = binäärilähtö, OUT2 = binäärilähtö, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue: 0...1 bar, M12 pistokeliitäntä
PN7599 - Elektroninen painekytkin, Toiminta ohjelmoitavissa, Mittauselementti: keraamis-kapasitiivinen paineenmittauskenno, DC PNP/NPN, 4-numeroinen alfanummerinen näyttö / vaihtuva väri (punainen ja vihreä), IO-Link-liitäntä, 2 lähtöä, OUT1 = binäärilähtö, OUT2 = binäärilähtö, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue: -1...1 bar, M12 pistokeliitäntä
Artikkelit PN7+92 ja PN7592 ovat saatavissa 07/2014 alkaen.

Tarvikkeet

E30398 - Muistiplugi, Parametrointimuisti IO-Link-antureille, Speicherkapazität: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...60 °C, 2 x M12-pistokeliitäntä
E30419 - kuristusruuvi
E30057 - kuristusruuvi