3D-kamera: loistava innovaatio kuvanmuodostukseen.
Tilojen ja kohteiden kolmiulotteinen tunnistus yhdellä silmäyksellä.
- Toimintaperiaate: pmd-teknologiaan perustuva valon kulkuajan mittaus.
- Kohteen valaistus, mittaus ja tiedonkäsittely samassa kotelossa.
- Pitkä 6.5 m tuntoetäisyys, yksiselitteinen mittausmatka jopa 40 m.
- Kuvan muodostus 3,200 pisteen (etäisyys ja harmaasävy) avulla.
- Liitäntä PC-parametrointityökalun avulla tai ohjelmistoliitännän (SDK) kautta.
pmd 3d-kamera
3D-kamera tunnistaa tilat ja kohteet yhdellä silmäyksellä. Lyhenne PMD tulee sanoista Photonic Mixer Device ja se on valon kulkuaikamittauksen peruskomponentti. Kaksiulotteisen kuvainformaation, joka tunnetaan myös kamerakennon resoluutiona, lisäksi tämä edistyksellinen anturielementti ilmaisee myös jokaista kuvapistettä vastaavan etäisyyden kohteesta ilman erillisiä lisälaitteita. Koska maksimi tunnistusetäisyys on 6,5 m ja tausta-alue jopa 40 m, nämä 3,200 etäisyys- ja harmaasävyarvoa tarjoavat edullisen ratkaisun lukemattomiin erilaisiin sovellutuksiin. Sovellutusalueita ovat mm. pakkaus, varastointi ja materiaalinkäsittely, lentokenttien tavaraliikenne, törmäyksenesto, robotiikka sekä tilojen ja henkilöiden valvonta. Kamera voidaan integroida ohjelmointiympäristöön yksinkertaisesti SDK-ohjelmistokehityssarjan avulla.
3D-anturi "efector pmd 3d"
![]() | O3D201 - PMD 3D -kamera, Mittauskulma 30° x 40° (horisontaalinen x vertikaalinen), IP 67, Ympäristölämpötila -10...50 °C, M12 pistokeliitäntä |