Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
|||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre |
Sovellutus | ajoneuvokäyttöön | |||
---|---|---|---|---|
Aine | nesteet ja kaasut | |||
Aineen lämpötila [°C] | -25...90; (tilauksesta: -40...100 °C) | |||
Min. rikkoontumispaine |
|
|||
Painealue |
|
|||
Painelaji | suhteellinen paine |
Käyttöjännite [V] | 16...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 6 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (80 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10 |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 2000 |
Mittausalue |
|
---|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
---|---|
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 1,0; (sis. kiristysmomentista johtuvan ryöminnän sekä nollapiste- ja lineaarisuusvirheet) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,2 |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (per 6 kuukautta) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] | 8 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 1069 | ||||||||||||||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 82,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM |
Painesyklejä vähintään | 50 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre |
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna | kyllä |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|