Turvarele koneiden ja niiden käyttäjien suojaamiseksi.
 
 

 
Monitoimilaite relelähdöillä, sopii moniin erilaisiin sovellutuksiin.
  • Turvalähdöt päästöviiveellä, viivealue 0.25...10 s.
  • Hätäpysäytys ristikkäisvalvonnalla ja optionaalisella samanaikaisuuden valvonnalla.
  • Mekaanisten turvakytkimien ja elektronisten turva-antureiden kytkentä.
  • EN 574, tyyppi IIIC mukainen kahdenkäden ohjauslaite , mekaaninen tai elektroninen.
  • Hyväksynnät IEC 61508, ISO 13849-1 ja EN 574 tyyppi IIIC mukaan.


Tätä turvarelettä voidaan käyttää monilla eri tavoilla: Se suorittaa yhdessä erilaisten sähköisten turvalaitteiden (ESPE) kanssa valvontatehtäviä turvasovellutuksissa.
Turvareleessä on useita monitoimisia itsetunnistavia ja itsevalvovia tuloja ja oikosulkusuojattuja lähtöjä. Asetuksiin kuuluvat mm. tulojen samanaikaisuusvalvonta, valvottu / automaattinen käynnistys ja kaksi viiveellä varustettua kosketinta. Toinen etu mahdollisuus käyttää turvarelettä EN 574 tyyppi IIIC mukaisena kahdenkäden ohjaimena yhdessä elektronisten antureiden tai mekaanisten kytkimien kanssa.

G1502S - Turvarele, Kytkentärima Phoenix MSTBO, Elektronisten ja mekaanisten turva-antureiden/kytkimien liittämiseen ja kaksikätiseen käyttöön, IP 20, Ympäristölämpötila -25...55 °C, Combicon-pistoke ruuviliittimillä

Lisätietoja löytyy k.o. esitteestä (PDF-File 389 kB)