Kokonaan metallikoteloidut paineanturit hygienisiin sovellutuksiin.
 
 

 
Nyt parannettu tiivistysmenetelmä.
  • Hyvä kokonaistarkkuus (0.2 %) ja elektroninen lämpötilakompensointi.
  • Ohjelmoitava analogia- ja binäärilähtö.
  • Hygieninen, uppoasennettava rakenne, keraaminen, korkean puhtausasteen omaava mittakenno.
  • Aseptoflex Vario – uusi G1 prosessiliitäntä 4 tiivistysoptiolla.
  • Hyvä lämpökestoisuus, sopii hyvin SIP- ja CIP-prosesseihin.

Erikoinen rasitus - erikoismateriaalit
Uusissa PI27-sarjan paineantureissa on haponkestävä teräskotelo. Kotelolle on ominaista sen hyvä sietokyky elintarvike- ja lääketeollisuudessa yleisesti käytettäviä entistä tehokkaampia pesuaineita vastaan. Laitteissa on luonnollisesti myös kestävät laser-tyyppikilvet.
Muutkin aikaisempien PI-mallien erinomaiset ominaisuudet on säilytetty ennallaan uusissa malleissa: hyvä tiiviys (suojausluokka IP 69K), hygieninen rakenne, hyvä lämpökestoisuus, puhdas keraaminen mittakenno, laadukkaat materiaalit (märät osat) ja viimeisenä vaikkakaan ei vähäisimpänä intuitiivinen käyttökonsepti.

Uppoasennettavat paineanturit G1 -prosessiliitännällä

Lähtö PNP/NPN ohjelmoitava + sulkeutuva/avautuva ohjelmoitava
PI2793 - Yhdistelmäpaineanturi, Näyttöyksiköt: bar, PSI, MPa, % alueesta, Toiminta ohjelmoitavissa, 4-numeroinen digitaalinäyttö, 2 lähtöä, OUT1 = binäärilähtö, OUT2 = binäärilähtö tai analogialähtö, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue: -1...25 bar, M12 pistokeliitäntä
PI2794 - Yhdistelmäpaineanturi, Näyttöyksiköt: bar, PSI, MPa, % alueesta, Toiminta ohjelmoitavissa, 4-numeroinen digitaalinäyttö, 2 lähtöä, OUT1 = binäärilähtö, OUT2 = binäärilähtö tai analogialähtö, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue: -1...10 bar, M12 pistokeliitäntä
PI2795 - Yhdistelmäpaineanturi, Näyttöyksiköt: bar, PSI, kPa, % alueesta, Toiminta ohjelmoitavissa, 4-numeroinen digitaalinäyttö, 2 lähtöä, OUT1 = binäärilähtö, OUT2 = binäärilähtö tai analogialähtö, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue: -1...4 bar, M12 pistokeliitäntä
PI2796 - Yhdistelmäpaineanturi, Näyttöyksiköt: bar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % mittausalueesta, Toiminta ohjelmoitavissa, 4-numeroinen digitaalinäyttö, 2 lähtöä, OUT1 = binäärilähtö, OUT2 = binäärilähtö tai analogialähtö, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue: -0,12...2,5 bar, M12 pistokeliitäntä
PI2797 - Yhdistelmäpaineanturi, Näyttöyksiköt: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % mittausalueesta, Toiminta ohjelmoitavissa, 4-numeroinen digitaalinäyttö, 2 lähtöä, OUT1 = binäärilähtö, OUT2 = binäärilähtö tai analogialähtö, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue: -0,05...1 bar, M12 pistokeliitäntä
PI2798 - Yhdistelmäpaineanturi, Näyttöyksiköt: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % mittausalueesta, Toiminta ohjelmoitavissa, 4-numeroinen digitaalinäyttö, 2 lähtöä, OUT1 = binäärilähtö, OUT2 = binäärilähtö tai analogialähtö, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue: -0,01...0,25 bar, M12 pistokeliitäntä
PI2799 - Yhdistelmäpaineanturi, Näyttöyksiköt: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % mittausalueesta, Toiminta ohjelmoitavissa, 4-numeroinen digitaalinäyttö, 2 lähtöä, OUT1 = binäärilähtö, OUT2 = binäärilähtö tai analogialähtö, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue: -1...1 bar, M12 pistokeliitäntä
PI2789 - Yhdistelmäpaineanturi, Näyttöyksiköt: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % mittausalueesta, Toiminta ohjelmoitavissa, 4-numeroinen digitaalinäyttö, 2 lähtöä, OUT1 = binäärilähtö, OUT2 = binäärilähtö tai analogialähtö, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, Mittausalue: -0,01...0,1 bar, M12 pistokeliitäntä

Tarvikkeet
E33201 - Aseptoflex Vario -adapteri, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, Aseptoflex Vario -adapterilla varustetuille laitteille, Tiivistys tiivisterenkaan avulla
E33701 - Aseptoflex Vario -adapteri, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, Aseptoflex Vario -adapterilla varustetuille laitteille, Metalli/metalli-tiivistys
E33202 - Aseptoflex Vario -adapteri, Clamp, 2", ISO 2852, Aseptoflex Vario -adapterilla varustetuille laitteille, Tiivistys tiivisterenkaan avulla
E33702 - Aseptoflex Vario -adapteri, Clamp, 2", ISO 2852, Aseptoflex Vario -adapterilla varustetuille laitteille, Metalli/metalli-tiivistys
E33212 - Aseptoflex Vario -adapteri, putkikierre, DN40 (1,5"), DIN 11851, Aseptoflex Vario -adapterilla varustetuille laitteille, Tiivistys tiivisterenkaan avulla
E33712 - Aseptoflex Vario -adapteri, putkikierre, DN40 (1,5"), DIN 11851, Aseptoflex Vario -adapterilla varustetuille laitteille, Metalli/metalli-tiivistys
E30122 - Hitsattava adapteri, Aseptoflex Vario -adapterilla varustetuille laitteille, Tiivistys tiivisterenkaan avulla
E30123 - O-rengas
E30124 - Tiivisterengas

Liitinkaapelit
EVT004 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, –, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...100 °C, 5 m PVC-kaapeli
EVT005 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, –, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...100 °C, 10 m PVC-kaapeli

Lisätietoja: esite (pdf-tiedosto 339 kB).