Servicios básicos

 
 


La oficina abre de lunes a viernes de 8h.00 a 17h.30, sin interrupción.
Se toman pedidos telefónicamente, sin mínimos y sin confirmación.
Disponibilidad permanente de los productos más comunes
Préstamo del material para ayudarles en su elección.
5 años de garantía para la mayoría de los productos.
Servicio posventa :diagnóstico telefónico y /o intervención en su propio local.
En caso de error, aceptamos la devolución del material, con una simple llamada, si es apto para la comercialización y que se haya entregado en un periodo inferior a 3 meses.
Documentación técnica en diferentes idiomas.