Servicios básicos

  • La oficina abre de lunes a viernes de 8.00 h a 17.30 h sin interrupción.
  • Se toman pedidos telefónicamente, sin mínimos y sin confirmación.
  • Disponibilidad permanente de los productos más comunes.
  • Préstamo del material para ayudarles en su elección.
  • 5 años de garantía para la mayoría de los productos.
  • Servicio posventa: soporte técnico telefónico o en sus instalaciones.
  • En caso de error, aceptamos la devolución del material, con una simple llamada, si es apto para la comercialización y que se haya entregado en un periodo inferior a 3 meses.
  • Documentación técnica en diferentes idiomas.
Los Servicios básicos