Conectores hembra

Las cajas de cable se utilizan principalmente para la conexión de sensores. Los enchufes hembra y los materiales de alta calidad proporcionan una conexión eléctrica eficaz.
Además de la amplia gama de productos estándar, ifm ofrece también modelos sin silicona y libres de halógeno, versiones para zonas higiénicas, para contacto con refrigerantes y lubricantes, así como para el uso en instalaciones de soldadura.
Tomas para cableado

Los conectores de cable se utilizan principalmente para la conexión al distribuidor central y a los módulos. Los conectores macho y los materiales de alta calidad proporcionan una conexión eléctrica eficaz.
Además de la amplia gama de productos estándar, ifm ofrece también modelos sin silicona y libres de halógeno, versiones para zonas higiénicas, para contacto con refrigerantes y lubricantes, así como para el uso en instalaciones de soldadura.
Cables de conexión

Los cables de conexión disponen de un conector de cable y una caja de cable. Se utilizan principalmente para la conexión al distribuidor central y a los módulos. También aquí los contactos y los materiales de alta calidad proporcionan una conexión eléctrica eficaz.
Además de la amplia gama de productos estándar, ifm ofrece también modelos sin silicona y libres de halógeno, versiones para zonas higiénicas, para contacto con refrigerantes y lubricantes, así como para el uso en instalaciones de soldadura.
Repartidores centrales

Los distribuidores centrales posibilitan la conexión a varios sensores y la transmisión de las correspondientes señales y la tensión de alimentación por medio de un cable múltiple. De esta manera se reducen considerablemente los gastos de instalación y cableado.
Además de los distribuidores centrales con cable de conexión enchufado fijo existen versiones con un conector de cable central.
Conectores hembra empotrables

Las cajas de montaje ofrecen la posibilidad de equipar carcasas o armarios de distribución con conexiones de conectores.
Conectores macho empotrables

Los conectores de montajes sirven principalmente para la conversión de sensores con atornillado de cable a conexiones con conector.
Se atornillan en la carcasa en el lugar del atornillado de cable existente y se conectan con bornes de tornillo.
Cables de conexión en Y

Los cables de conexión en Y sirven para la distribución de señales y para la conexión de dos aparatos en un mismo conector.
conectores COMBICON

Los conectores COMBICON tienen la ventaja de ofrecer conexiones enchufables de fácil servicio en relación a la acreditada tecnología de tornillería y conexión de bornes.
Se utilizan en electrónica de evaluación, fuentes de alimentación y maestros AS-i según el estándar de ifm para la conexión.