Tecnología
Tecnología PMDEl sensor láser «efector pmd» de ifm electronic sirve para controlar distancias, con una precisión de casi un milímetro y con un alcance de 10 m. Funciona según el principio del tiempo de vuelo: la luz emitida necesita un cierto tiempo para llegar al objeto y reflejarse hacia el sensor. Este tiempo es directamente proporcional a la distancia recorrida.
Los sensores tradicionales, que también trabajan con el principio del tiempo de vuelo, utilizan un fotodiodo como elemento receptor. Mediante electrónica adicional externa se pueden detectar y tratar las señales. Este tipo de sensor es costoso, grande y, por ello, a menudo inadecuado para la detección de posición en ambientes industriales.
En cambio, el elemento receptor del sensor PMD es un sistema basado sobre un chip (System-on-Chip). El elemento detector y la electrónica de evaluación de las señales están integrados en un solo chip de silicio llamado «dispositivo de mezcla fotónica» (PMD, photonic mixing device).
Ventajas: este concepto novedoso de ifm permite un rendimiento máximo en una carcasa compacta adaptada a las necesidades de la industria, y a sólo una fracción del precio de los sistemas convencionales.
![]() Esquema del PMD «Smart Pixel». |
![]() La pieza maestra es el innovador elemento de recepción «Smart Pixel» - PMD. |