|
Tratamiento de impulsos Controladores de velocidad 1 vía con visualizador Montaje en guía | Tipo | Tensión de alimentación | Entradas | Funciónde entrada | Rango de ajuste | Rango de ajuste | Salidas analógicas | Salidas de relé | Transistor de salidas | Errores de salidas | Nº de pedido |
|---|
| [V] | | | [Imp./min] | [Hz] | | | | | |
|---|
single pulse sistema de evaluación con µprocessor para frecuencia; velocidad de rotación; velocidad y machine ciclos |  | 110...240 AC/DC 27 DC (typ. 24 DC) | 1 | Namur 8,2 V | 1...60000 | 0,1...1000 | 1 | 2 | 4 | 1 | DD2103 |
110...240 AC/DC 27 DC (typ. 24 DC) | 1 | PNP/NPN/Namur | 1...60000 | 0,1...1000 | 1 | 2 | 2 | – | DD2003 |
230 AC 24 DC | 1 | PNP/NPN/Namur | 1...60000 | 0,1...1000 | 1 | 2 | 2 | – | DD2001 |
23...60 AC/DC 27 DC (typ. 24 DC) | 1 | PNP/Namur | 1...60000 | 0,1...1000 | 1 | 2 | 2 | – | DD2104 |
23...60 AC/DC 27 DC (typ. 24 DC) | 1 | PNP/NPN/Namur | 1...60000 | 0,1...1000 | 1 | 2 | 2 | – | DD2004 |
|
|