Conectores y repartidores - Descripción del sistema

 
 


Conectores de ifm: la conexión adecuada para cada aplicación.


  • Gama completa: conectores hembra, conectores macho, cables de conexión, repartidores.
  • Diversos materiales de cable para distintos campos de aplicación.
  • Materiales de gran calidad para una elevada fiabilidad.
  • Longitudes de cable de hasta 10 metros.
  • LEDs integrados para un diagnóstico sencillo.

Introducción
ifm ofrece una amplia gama de conectores de gran calidad para los más diversos tipos de sensores. La variedad de tipos abarca desde los estándar M8, M12 y M18 hasta los conectores para válvulas. Con el fin de satisfacer las necesidades de las diferentes aplicaciones, se han desarrollado tres series de productos cuyas características se exponen a continuación:

Serie M12 con conexión por cable para la automatización industrial
Serie estándar de ifm para aplicaciones industriales. El cable PUR libre de halógenos y de alta resistencia a la flexión alternativa, la carcasa de PUR, los contactos dorados y el grado de protección IP 68 garantizan una larga vida útil en entornos aceitosos y grasientos. Gracias a las homologaciones internacionales UL y CSA, estos dispositivos gozan de una gran aceptación en el mercado mundial.

Serie M12 con conexión por cable para la industria alimentaria
Esta serie está concebida especialmente para la industria alimentaria y las zonas asépticas. Los cables de PVC y los materiales de la carcasa de gran calidad, las tuercas de acero inoxidable de V4A (1.4404), así como los contactos dorados, son condiciones ideales para aplicaciones en zonas húmedas. Los altos grados de protección IP 68 y IP 69 K los hacen resistentes a los procesos de limpieza con chorros de vapor. También son químicamente resistentes a la mayoría de detergentes corrientes de uso comercial. Evidentemente estos dispositivos también disponen de las homologaciones UL y CSA.

Serie M12 con conexión por cable para las aplicaciones de soldadura
Especialmente en las aplicaciones en sistemas automáticos de soldadura se tienen que cumplir de forma fiable varios requisitos al mismo tiempo. Entre ellos se incluye una resistencia a largo plazo a las salpicaduras de soldadura a las que están sometidos continuamente los conectores. Los cables PUR irradiados y libres de halógenos ofrecen una protección especialmente eficaz. Estos cables evitan que las salpicaduras de soldadura quemen y dañen el material de los cables. Las tuercas con revestimiento de teflón evitan que el conector se funda con el sensor. Una envoltura especial de fieltro de poliéster dentro del cable garantiza una larga vida útil, incluso cuando se produzcan fuerzas de torsión, como por ejemplo en los brazos de robots. Obviamente esta serie también dispone de las homologaciones UL y CSA.