|
 Cargas extremas por choques y vibraciones: la electrónica sensible también debe funcionar de forma fiable bajo condiciones difíciles de aplicación.
 En los lugares donde se interconectan varios componentes, CAN ofrece ventajas determinantes.
|
|
- Controladores, módulos de E/S, displays y sensores para aplicaciones móviles.
- Diseño compacto y versiones extremadamente robustas.
- Amplia gama de accesorios para montaje y diagnóstico.
- Interfaz CAN con protocolo CANopen.
- Homologación de tipo e1 de la Oficina Federal Alemana de Transportes por Carretera.
Sistemas de control para aplicaciones móviles
El empleo de la electrónica en vehículos actuales y en maquinaria móvil se ha convertido en algo imprescindible. Una gran cantidad de funciones necesarias a la vez que confortables no serían factibles sin ayuda electrónica. Al contrario que la electrónica que se utiliza en bienes de consumo y en las aplicaciones industriales "clásicas" (como p.ej. en máquinas de empaquetado y cintas transportadoras), en las aplicaciones móviles se exigen requisitos notablemente más estrictos.
Requisitos para la electrónica
Especialmente las fuertes cargas mecánicas provocadas por choques o colisiones, así como las aplicaciones con temperaturas ambientes extremas, requieren una cuidadosa selección de los componentes. La influencia directa de suciedad, humedad y agua en las aplicaciones a menudo no puede ser evitada. Por ello, es necesario que los dispositivos posean un alto grado de protección y que se efectúe una selección específica de materiales. Aparte de las influencias mecánicas y ambientales, también se deben tener en cuenta las perturbaciones eléctricas, las cuales influyen tanto en la totalidad del sistema como en los dispositivos individuales. Un amplio rango de tensión de alimentación y unas medidas de protección precisas proporcionan un funcionamiento seguro de los dispositivos, incluso en caso de fuertes variaciones de tensión causadas por el sistema de batería / generador. Las fuertes perturbaciones radiadas o conducidas tampoco deben afectar al funcionamiento. En los últimos años se ha impuesto con gran éxito el bus CAN para la integración de los dispositivos en la red. Mientras que para los turismos, con su elevado número de unidades, se utilizan protocolos adaptados, específicos y optimizados, en las aplicaciones móviles el protocolo CANopen es indispensable. Por medio de pasarelas se pueden integrar en el proceso de máquinas protocolos específicos del sector o del fabricante, como p.ej. los datos de diagnóstico de motores según SAE J 1939, el sistema de bus difundido en el sector agrícola (bus ISO o LBS), o la interfaz Truck-Trailer de camiones.
|
|
|