|
 Safety at Work ha sido diseñado para las aplicaciones de seguridad.
En la ilustración se muestra un botón de parada de emergencia de AS-i.
 Un sólo cable plano AS-i en vez de varias redes en paralelo: en esta fábrica de cerveza el sistema de bus de campo sirve para transmitir señales del sensor al controlador del nivel superior.
|
|
- Compatibilidad con el estándar AS-i 2.1 para funciones avanzadas.
- Controladores de gran rendimiento con un cómodo display gráfico.
- "Safety at Work" para aplicaciones de seguridad.
- Amplia variedad de módulos para armarios eléctricos y aplicaciones de campo.
- Soluciones inteligentes para aplicaciones específicas.
Introducción
La interfaz actuador-sensor (AS-i) introduce nuevas bases tecnológicas en la concepción de las instalaciones y en la automatización. Así, tanto el fabricante como el usuario obtienen ventajas económicas en relación con el diseño, la puesta en marcha y el mantenimiento de sus máquinas. Al contrario que los habituales buses de campo, AS-i tiene una estructura descentralizada que permite su integración hasta el nivel de sensor. Con el sistema AS-i el cableado se reduce drásticamente, ya que el conexionado paralelo convencional desde cada sensor y/o actuador hasta el controlador ya no es necesario. De este modo, el usuario se ahorra un buen número de bornes, cajas de distribución, tarjetas de entrada y salida y marañas de cables.
Variedad de conexiones
Mediante sus conexiones de campo AS-i proporciona un conexionado rentable de aparatos convencionales. Se pueden conectar hasta 248 sensores binarios y 186 actuadores por cada red de cable AS-i. Del mismo modo, los sensores con interfaz de bus integrada se pueden incorporar al sistema en cualquier momento. Los sensores con AS-interface integrada proporcionan más información al controlador sin que sea necesario un cableado adicional. Por este motivo, a esta nueva generación de sensores se les denomina también sensores inteligentes.
Suministro de tensión y transmisión de datos a través de un cable
Tanto el suministro de tensión como la comunicación de datos de todos los sensores se llevan a cabo generalmente mediante un cable AS-i (amarillo). En algunos aparatos los actuadores también pueden ser suministrados a través de esta vía. En caso de que sean necesarias altas corrientes de salida o una desconexión de paro de emergencia, los actuadores reciben el suministro a través de un segundo cable plano negro con energía auxiliar independiente de 24 V.
AS-i en la pirámide de automatización
El sistema AS-interface está establecido en la base de la pirámide de las tecnologías de automatización. Dentro de esta jerarquía se encuentra emplazado debajo de los buses de campo. Las ventajas de AS-i son la simplicidad, el cableado rápido y la relación precio/prestaciones, sobre todo como bus transportador para los buses de campo. Éstos, a su vez, transmiten los datos independientemente del tiempo y a través de distancias más largas hasta el controlador principal.
|
|
|