|

 Indicación: tanto las válvulas neumáticas como las manuales debe ser controladas de forma centralizada.
|
|
- Para todos los accionadores según VDI / VDE 3845.
- Visibilidad de la posición de la válvula a través de la leva de conmutación.
- Sensor doble AS-i para una instalación rápida y segura gracias al "Plug & Play".
- Disponible también el set completo incluidos todos los accesorios para una válvula.
- Alta disponibilidad de equipos: productos duraderos y exentos de mantenimiento.
Introducción
En las aplicaciones industriales de proceso en las que se utilizan fluidos, aire o gases, las válvulas se emplean para las tareas de dosificación y control. Se suelen utilizar como válvulas reguladoras o llaves de cierre en las más variadas versiones. Raramente se suelen accionar estas válvulas manualmente. Normalmente, existen accionadores neumáticos que se encargan de las tareas de regulación mecánica. Durante este proceso se debe controlar electrónicamente la posición de las válvulas: por un lado, para informar al sistema de control de que se ha alcanzado una determinada posición (p.ej. "abierto" o "cerrado"); y por otro lado, porque es necesario supervisar las válvulas desde un punto central. A menudo se siguen utilizando interruptores mecánicos en los ejes de los accionadores para proporcionar la información de posición. Otras soluciones utilizan varios detectores de proximidad en combinación con una leva para la detección de posiciones. Inconveniente de este método: el montaje es muy complejo desde el punto de vista mecánico. En caso de variaciones de temperatura, la humedad condensada provoca corrosión y, con ello, se puede producir un funcionamiento erróneo.
Funcionamiento
Un diseño innovador elimina los inconvenientes de estas soluciones convencionales. ifm electronic ya desarrolló en 1992 un estándar que hoy día se emplea en muchos de los fabricantes de accionadores más importantes: una leva de conmutación redonda, también denominada puck, se instala en el eje del accionador con dos tornillos metálicos colocados a 90° entre sí. Los tornillos se encuentran a diferentes alturas. Un sensor doble compacto (tipo "IND") con dos caras activas superpuestas, detecta, según la posición de la válvula, el tornillo metálico superior o inferior y, de este modo, la posición abierta o cerrada de la válvula.
Ventajas
Gracias al sencillo diseño, el sistema funciona de forma totalmente segura y sin desgaste. Tiene una gran resistencia contra influencias externas y posee el grado de protección IP 67. Bajo determinadas condiciones, el dispositivo puede llegar a operar de forma "autolimpiadora". En comparación con las soluciones convencionales, este sensor se caracteriza por su reducido peso, además de ser resistente a las cargas mecánicas, tales como vibraciones o choques.
efector valvis: indicación de la posición para válvulas de asiento y de doble asiento
Detección continua de la posición para válvulas de movimiento lineal
efector valvis ha sido concebido para señalizar las posiciones de las válvulas de movimiento lineal con una carrera de hasta 80 mm. El sensor está colocado sobre el husillo de la válvula y mide continuamente la carrera. Por medio de salidas de conmutación programables con el modo teach se transmiten al controlador las posiciones alcanzadas.
El efector valvis indica al controlador hasta tres posiciones de válvula
Válvula abierta, válvula cerrada y cualquier posición intermedia de las válvulas de asiento. La resolución de la distancia de medición de 0,2 mm permite además el mantenimiento preventivo condicional de las juntas de las válvulas. De esta forma, los intervalos de mantenimiento se pueden adaptar al desgaste real, lo cual también aumenta la vida útil y la disponibilidad de los equipos. Gracias a la utilización del efector valvis, ya no es necesaria una compleja instalación de varios sensores de posición. Además, una sencilla programación sustituye a los interminables ajustes mecánicos de las correspondientes posiciones de válvula. La versión de transmisor analógico permite la visualización en el controlador de un elevado número de posiciones de válvula.
Levas de conmutación - Pucks para sensores dobles
Las levas de conmutación para sensores dobles, también denominadas pucks, se montan directamente en el eje del accionador giratorio. El eje debe cumplir con la VDI/VDE 3845. Una leva de conmutación redonda con dos tornillos colocados a 90º entre sí a diferentes alturas, amortigua el sensor doble IND o la serie Tx. Las diferentes levas de conmutación se encuentran en la Selección de fabricantes de accionadores.
|
|
|