Detectores capacitivos - Descripción del sistema

 
 


No sólo metal: los detectores capacitivos detectan prácticamente todos los materiales, en este caso, el tronco de un árbol en un aserradero.


  • Alta seguridad de funcionamiento gracias a la elevada resistencia a las interferencias.
  • Alcance ajustable mediante potenciómetro.
  • Acreditada carcasa de plástico para diferentes tipos de aplicaciones.
  • Versatilidad: conector, cable de conexión o bornes de conexión.
  • Versiones disponibles con función de salida programable.

Introducción:
Los detectores capacitivos se utilizan para la detección sin contacto de cualquier tipo de objeto. Al contrario que los detectores inductivos, los cuales únicamente detectan objetos metálicos, los detectores capacitivos son también aptos para la detección de materiales no metálicos.

Funcionamiento
En principio se mide la capacidad entre el electrodo activo del detector y el potencial de tierra eléctrico. Un objeto que se está acercando influye en el campo alterno eléctrico entre ambas "placas de condensador". Esto se aplica tanto para los objetos metálicos como también para los no metálicos. Principalmente los detectores capacitivos operan con un oscilador resistor. Una leve variación de capacidad es ya suficiente para influir en la amplitud de oscilación. La unidad de evaluación la convierte después en una señal de conmutación. Por medio de un potenciómetro el usuario puede ajustar la sensibilidad.

Elevada resistencia a las interferencias
Para la detección de objetos se deben convertir de forma segura alteraciones muy pequeñas de capacidad de 0,02 pF (con una capacidad básica de los electrodos de, no obstante, 0,2 pF) en señales de conmutación útiles. Este hecho aumenta los requisitos para la electrónica, ya que las capacidades básicas parásitas relativas al circuito y a la construcción (por ejemplo pistas conductoras, capacidades de entrada de los componentes) pueden ser mucho más grandes y, por tanto, dificultar considerablemente una medición precisa de capacidad. Por esta razón, ifm electronic ha desarrollado una solución de futuro para resolver este problema. Un nuevo circuito evita, con costes razonables y de forma eficaz, los problemas aludidos del oscilador resistor. El nuevo concepto de circuito obtiene claramente mejores valores para todos los parámetros relevantes de perturbaciones.