|

El detector se activa en el momento en el que el imán ha alcanzado la curva de conmutación.
El sentido de desplazamiento del imán no tiene relevancia.
Es preferible esta distribución.
|
|
- Diseños compactos con grandes alcances de hasta 70 mm.
- Diversos diseños para aplicaciones exigentes.
- Amplio rango de temperatura de aplicación universal.
- Versatilidad: posibilidad de montaje enrasado o no enrasado.
- Elevadas frecuencias de conmutación para los distintos tipos de aplicaciones.
Introducción
Los detectores magnéticos se emplean para la detección sin contacto y sin desgaste de posiciones en el sector de las tecnologías de control. Se utilizan en todas aquellas aplicaciones en las cuales los detectores inductivos llegan a sus límites.
Ventaja
Los detectores magnéticos disponen, a diferencia de los detectores inductivos, de un alcance notablemente mayor conservando al mismo tiempo un diseño compacto. Los alcances de hasta 70 milímetros son habituales. Con imanes adecuados se pueden conseguir incluso alcances de 90 milímetros. Única condición: el objeto que se va a detectar debe estar dotado de un imán, ya que sólo ante éste reaccionará el sensor. Dado que los campos magnéticos atraviesan todos los materiales no magnetizables, los sensores detectan imanes, p.ej. a través de superficies de metal no ferroso, de acero inoxidable, de aluminio, de plástico o de madera. De esta forma se utilizan a menudo detectores magnéticos, por ejemplo, en la industria alimentaria en combinación con limpiatubos (aparatos de limpieza que pasan por la parte interior de las tuberías). Con ayuda de los detectores se puede detectar desde fuera y de forma precisa la posición de estos aparatos a través del tubo de acero inoxidable.
Funcionamiento
Los detectores magnéticos de ifm electronic utilizan sensores con tecnología de última generación: la denominada técnica GMR (Giant Magneto Resistive effect). Las resistencias se componen de varias capas, ferromagnéticas y no magnéticas, extremadamente finas. Si en un puente de Wheatstone clásico se combinan dos resistencias GMR apantalladas y dos no apantalladas, en caso de presencia de un campo magnético se obtiene una señal grande y proporcional a dicho campo magnético. A partir de un umbral determinado, se activa una señal de salida por medio de un comparador.
Tipos de montaje
Los detectores magnéticos se pueden instalar enrasados en todos los materiales (también metales) sin que influya en el alcance. Única excepción: en el caso de los materiales magnetizables, el alcance disminuye.
|
|
|