Detectores inductivos - Descripción del sistema

 
 


Campo de aplicación característico: detección de posición en el sector de automatización.

Los detectores de proximidad funcionan de forma fiable y sin desgaste.



Campo alterno de alta frecuencia: el detector inductivo detecta todo tipo de metales.


  • Versatilidad: conector, cable de conexión o bornes de conexión.
  • Dispositivos modulares efectorm con alcance aumentado.
  • Sensores especiales para prácticamente todas las aplicaciones.
  • Modelos cilíndricos de Ø 4...34 mm, varios modelos rectangulares.
  • Variada selección de accesorios de fijación y conectores hembra.

Introducción
En todos los procesos automáticos, es condición indispensable la utilización de sensores como generadores de información para los sistemas de control. Los sensores proporcionan las señales necesarias sobre ubicaciones y posiciones finales, además de que sirven para tareas de recuento o para la detección de velocidades de rotación. Los detectores inductivos y capacitivos son, hoy día, elementos indispensables en el sector industrial. En comparación con los interruptores mecánicos, dichos detectores ofrecen condiciones casi ideales: funcionamiento sin contacto y sin desgaste, además de altas frecuencias de conmutación y precisión de conmutación. Además son resistentes a las vibraciones, el polvo y la humedad. Los detectores inductivos detectan sin contacto todo tipo de metales.

Funcionamiento de los detectores inductivos
Los detectores inductivos utilizan el efecto físico del cambio de factor del circuito resonante que se origina a partir de pérdidas de corriente de Foucault en materiales conductores. Un circuito resonante LC genera un campo alterno de alta frecuencia. Este campo procede de la cara activa del detector. Cuando un material eléctrico conductor alcanza dicho campo, se originan, según la ley de inducción, corrientes de Foucault que sustraen energía al circuito resonante. En consecuencia, la amplitud de oscilación disminuye. Este cambio se convierte en una señal de conmutación. A partir de este principio de funcionamiento se deduce que todos los materiales serán detectados, independientemente de si se mueven o no.

Sensores modulares
Una serie especial está constituida por los sensores "efectorm" para aplicaciones específicas. La "m" proviene de modular. Las bases de esta técnica modular son un nuevo concepto mecánico, nuevas técnicas de montaje y un sistema innovador de estanqueidad. La característica común de estos sensores es el alcance aumentado. Gracias a una técnica de conexión universal, los dispositivos se pueden utilizar en las versiones de dos o tres hilos. El indicador LED de ajuste reduce el tiempo de montaje y garantiza al mismo tiempo el aprovechamiento del elevado alcance. Todos los dispositivos están provistos de una etiqueta que no se puede extraviar al estar grabada por láser. De este modo, los dispositivos se pueden identificar con claridad incluso después de varios años.
La distancia con respecto a la superficie activa, a la cual un material eléctrico conductor provoca un cambio de señal en el sensor, se denomina distancia de conmutación. La distancia de conmutación de un sensor inductivo se determina mediante un target de acero (St37). Si se amortigua el sensor mediante otros metales, como p.ej. aluminio o cobre, la distancia de conmutación será distinta. El usuario puede calcular las distancias de conmutación a partir de los factores de corrección disponibles para cada tipo de metal.