Los cabezales forman parte del pasado, ¡el TP Plug-and-Play es el futuro!

Los cabezales forman parte del pasado, ¡el TP Plug-and-Play es el futuro!

Modelo TP: transmisor modular de gran utilidad.

  • arcasa pequeña y ligera con conectores M12.
  • Disminución de la complejidad de montaje y de las fuentes de error.
  • Evaluación Pt100/Pt1000 en un rango de -50…300 °C.
  • LED de señalización del estado operativo.
  • El cuerpo moldeado y la tecnología ecolink M12 garantizan una elevada resistencia a vibraciones.
Disminución de la complejidad de montaje y de las fuentes de error
Gracias a la utilización de dos conectores M12 estándar, se reduce al mínimo la complejidad de montaje del convertidor de señales TP en comparación con los transmisores de cabezal o con montaje en carril DIN. Asimismo, desaparecen las fuentes de error como las causadas, por ejemplo, por abrazaderas.
Utilización versátil
Gracias a la evaluación Pt100/Pt1000 de 4 hilos, el transmisor también se puede conectar con cables de conexión a un elemento Pt. Debido a sus pequeñas dimensiones, el equipo es apto para aplicaciones difíciles, ya que se puede montar en zonas seguras. El amplio rango de temperatura del equipo TP de -50...300 °C permite una adaptación individual con la interfaz USB E30396 a prácticamente todo tipo de aplicaciones.

Conectores M12 · Función de salida 4…20 mA / IO-link

TP3237 - Convertidor de señales de medición para sensores de temperatura, para elementos de medición Pt100 y Pt1000 Interfaz de comunicación: IO-Link 1.0 (esclavo COM2, 38,4 kbaudios), Salida analógica 4...20 mA, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Rango de medición: 0...100 °C, Conector M12

Sondas de varilla

TT1081 - Sensor de temperatura para la conexión a unidades de evaluación, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -40...150 °C, Conector M12
TT2081 - Sensor de temperatura para la conexión a unidades de evaluación, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -40...150 °C, Conector M12
TT3081 - Sensor de temperatura para la conexión a unidades de evaluación, contactos dorados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -40...150 °C, Conector M12
TT5081 - Sensor de temperatura para la conexión a unidades de evaluación, contactos dorados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -40...150 °C, Conector M12

Sondas con cable

TS2229 - Sensor de temperatura para la conexión a unidades de evaluación, Libre de siliconas, contactos dorados, IP 67, Rango de medición: -25...90 °C, cable PUR
TS2056 - Sensor de temperatura para la conexión a unidades de evaluación, IP 67, Rango de medición: -50...250 °C, cable TEFLON
TS2256 - Sensor de temperatura para la conexión a unidades de evaluación, IP 67, Rango de medición: -50...250 °C, cable TEFLON
TS2659 - Sensor de temperatura para la conexión a unidades de evaluación, IP 67, Rango de medición: -30...180 °C, cable de silicona

Ficha informativa actual