Seguro y fiable: detector para cilindros con ranura en T para aplicaciones Namur.

Seguro y fiable: detector para cilindros con ranura en T para aplicaciones Namur.

Detector robusto y sin desgaste para la categoría 1G/1D (zona 0/20).

  • Detector Namur desarrollado según la norma EN 60947-5-6.
  • Concepto integral: disponibilidad de detector y amplificador de aislamiento.
  • Un detector apto para distintos tipos de cilindros.
  • Sencillo montaje con una sola mano mediante fijación de enganche.
  • Se introduce por la parte superior en la ranura.
La familia aumenta
El detector para cilindros con ranura T para zonas ATEX Namur completa la oferta de ifm de detectores para cilindros neumáticos.
Buena fijación y sencillo montaje
El detector de ifm ofrece ventajas cuya eficacia ya ha sido demostrada: fijación de autoenganche, buena sujeción del cable, sencillo montaje con una sola mano y LED claramente visible para el estado de conmutación.
Amplia gama de adaptadores
Con los adaptadores disponibles, el detector se puede colocar en cilindros comunes con ranura en T, con tirantes, lobulados o con ranura trapezoidal.

Asimismo, ifm ofrece, como complemento del detector, una amplia gama de amplificadores de aislamiento.
Aplicaciones:
Compuertas de silos, elevadores, molinos o sistemas de transporte.

MK502A - Detector para cilindros con célula AMR, Carcasa de plástico para cilindros con ranura en T, Homologación ATEX Grupo II, categoría 1D/1G, Conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados con los siguientes valores máximos: U = 15V / I = 50mA / P = 120mW, normalmente abierto, enrasable, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, cable PVC

Ficha informativa actual