Detectores para cilindros con ranura en T con conector M8 integrado

Detectores para cilindros con ranura en T con conector M8 integrado

Fáciles de montar: cableado rápido a través de conector M8

  • Conexión directa en la carcasa para un cableado continuo.
  • Fijación autoblocante para un sencillo montaje con una sola mano.
  • Buena detección de la posición final gracias a la cara activa en la parte delantera de la carcasa.
  • Amplia gama de accesorios para distintos tipos de cilindros.
  • Conector resistente y robusta fijación.
La familia aumenta
El detector para cilindros con ranura en T, equipado con un conector M8 integrado en la carcasa, está disponible como versión electrónica o con un elemento Reed. Además de los dos modelos planos estándar, diseñados para las ranuras en C y en T, con la nueva versión ahora se pueden poner en práctica otras aplicaciones. Así, por ejemplo, este nuevo detector puede ser cableado fácilmente en máquinas especiales desde el armario eléctrico hasta el cilindro. El conector M8 integrado en el detector proporciona un ahorro de espacio en el conducto de cables. Asimismo se minimizan los enredos en los bucles de cable.
Buena fijación y sencillo montaje
El detector de ifm ofrece ventajas ya conocidas: fijación autoblocante, buena sujeción del cable, inserción por la parte superior en la ranura, adaptadores para otros tipos de cilindros.
Aplicaciones:
Detectores para cilindros con ranura en T para la utilización en aplicaciones industriales tales como máquinas de empaquetado, de manipulación o construcción de máquinas especiales.

Conector M8 integrado en la carcasa · Función de salida NA · 3 hilos

MK5900 - Detector para cilindros con célula AMR, Carcasa de plástico para cilindros con ranura en T, DC PNP, normalmente abierto, no enrasable, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...85 °C, conector M8, (con unión roscada de fijación rápida)

Conector M8 integrado en la carcasa · Función de salida NA · 3 hilos

MK5902 - Detector para cilindros con célula AMR, Carcasa de plástico para cilindros con ranura en T, DC NPN, normalmente abierto, no enrasable, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...85 °C, conector M8, (con unión roscada de fijación rápida)

Conector M8 integrado en la carcasa · Función de salida NA · 2 hilos

MR0901 - Detector para cilindros con contacto Reed, Carcasa de plástico para cilindros con ranura en T, AC/DC PNP/NPN, normalmente abierto, no enrasable, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conector M8, (con unión roscada de fijación rápida)

Conector M8 integrado en la carcasa · Función de salida NA · 3 hilos

MR0902 - Detector para cilindros con contacto Reed, Carcasa de plástico para cilindros con ranura en T, AC/DC PNP, normalmente abierto, no enrasable, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conector M8, (con unión roscada de fijación rápida)

Ficha informativa actual