Repartidores con tecnología ecolink, la conexión segura
Desde la automatización industrial hasta la máquina-herramienta
- El tope fijo mecánico protege la junta tórica contra daños.
- Estanqueidad óptima incluso realizando un montaje sin herramientas.
- Sistema de conexión conforme a la norma para conectores M12 (EN 61076).
- Materiales de gran calidad para una elevada disponibilidad de equipos.
Repartidores con tecnología ecolink para aplicaciones exigentes.
La mayoría de las aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje correcto se puede alcanzar un éxito duradero.
Tecnología ecolink
Los fallos de montaje son evitados gracias al uso de la nueva tecnología ecolink. El tope fijo mecánico integrado protege la junta tórica contra daños. De este modo es posible realizar un montaje rápido y seguro sin utilizar costosas herramientas de apriete.
La junta tórica es presionada siempre correctamente, garantizando así los altos grados de protección IP 67, IP 68 e IP 69K.
Aplicaciones:
automatización industrial, máquina-herramienta, hidráulica