SmartLine: Utilización inteligente de AS-i en armarios eléctricos.
Entradas y salidas TON con el mismo potencial.
- 4 entradas TON y 4 salidas TON con compatibilidad A/B.
- Especificación AS-i 3.0.
- Alimentación externa de 24 V DC de las entradas.
- Técnica de conexión flexible con bornes Combicon.
- 3 bornes por sensor.
Módulo SmartLine AC2267
El módulo AS-i de la familia SmartLine ha sido desarrollado para ser utilizado en armarios eléctricos. Se caracteriza por sus 24 bornes de conexión en una carcasa de tan solo 25 mm de ancho.
Gracias a la técnica Combicon se pueden utilizar bornes roscados, de desplazamiento de aislamiento o con resorte.
Características especiales
- Entradas y salidas con alimentación externa de 24 V
- Bornes de conexión enchufables
- Toma de direccionamiento
- Técnica A/B con 4 entradas y 4 salidas
- Maestro AS-i con especificación 3.0 necesario
- Grado de protección IP 20
- LEDs luminosos de estado y diagnóstico.