SafetyController R360 para uso en aplicaciones móviles
Tecnología de seguridad para condiciones extremas.
- Controlador de seguridad según EN ISO 13849 / cat. 3, EN 62061 SIL 2.
- Rutinas avanzadas de supervisión y prueba para hardware y software.
- Entradas y salidas de seguridad para señales analógicas, TON, por impulsos y PWM.
- Interfaces CAN con protocolo CANopen, CANsafety y SAE J 1939.
- Programable según IEC 61131-3 mediante CoDeSys.
SafetyController R360
Gracias a las funciones integradas de hardware y software, se pueden controlar y supervisar aplicaciones en conformidad con la nueva Directiva de Máquinas hasta la cat. 3 / PL d según EN ISO 13849.
La supervisión permanente de la CPU, de la memoria y del resto del hardware a través del sistema operativo y de las funciones avanzadas de diagnóstico de las salidas garantizan un funcionamiento seguro del proceso de control.
Toda la información importante del sistema para el programa de aplicación está disponible en el sistema de programación CoDeSys, de sencillo manejo y clara estructura.
A través de la interfaz CAN se pueden conectar equipos mediante los protocolos CANsafety y CANopen a otros controladores estándar y de seguridad o a módulos de entrada/salida de la gama de equipos R360.
Funciones y ventajas
En prácticamente todas las aplicaciones móviles existen funciones que pueden entrañar riesgos personales y materiales. Desde hace algún tiempo, en cada vez más tipos de aplicaciones (p.ej. en elevadores de vehículos, camiones para recogida de basuras) existen normas claramente establecidas para los productos. También a causa de la revisión de la Directiva de Máquinas, en muchas ocasiones los fabricantes de máquinas se enfrentan a nuevas exigencias. Por este motivo está aumentando la demanda de componentes electrónicos certificados en aplicaciones móviles. El SafetyController se puede utilizar en aplicaciones hasta la categoría 3 / PL d según EN ISO 13849-1 y SIL 2 según EN 62061.