Barreras fotoeléctricas de seguridad con sistema activo/pasivo

Barreras fotoeléctricas de seguridad con sistema activo/pasivo

Espejito, espejito mágico...

  • Cableado unilateral, ya que el emisor y el receptor están integrados en una sola carcasa.
  • SIL según IEC 61508 y PL según ISO 13849.
  • La programación se efectúa fácilmente a través del cableado, no es necesario ningún software o similar.
  • Conexión estandarizada a través de conectores M12 de 8 polos.
  • Aplicaciones posibles con alcances de hasta 60 m (principio emisor-receptor).
Una carcasa, dos funciones
En la carcasa del elemento activo están integrados el emisor y el receptor. En el elemento pasivo está alojado el espejo reflector. La conexión eléctrica se encuentra solamente en un lado, es decir, en el elemento activo. De este modo, el usuario ahorra tiempo y, por tanto, costes en lo que respecta al cableado.
Control de áreas extra grandes
Mediante el conocido principio de emisor-receptor, las barreras fotoeléctricas de seguridad supervisan ahora alcances de hasta 60 m.
Sencillo cableado
La configuración se realiza a través del conector M12 de 8 polos. No es necesario un PC ni ningún software. Las funciones de EDM, rearranque o la de muting externo se pueden llevar a cabo sin dificultad.
Aplicaciones:
Sistemas de transporte industrial, protección de células robotizadas.
Barreras fotoeléctricas de seguridad con sistema activo/pasivo

Tipo 4 / SIL3 / PLe

OY901S - Barrera fotoeléctrica de seguridad, Cumple con los requisitos:, tipo 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Alcance 0...6 m, Conector M12, Altura de la zona protegida: 510 mm
OY902S - Barrera fotoeléctrica de seguridad, Cumple con los requisitos:, tipo 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Alcance 0...6 m, Conector M12, Altura de la zona protegida: 810 mm
OY903S - Barrera fotoeléctrica de seguridad, Cumple con los requisitos:, tipo 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Alcance 0...6 m, Conector M12, Altura de la zona protegida: 910 mm
Barreras fotoeléctricas de seguridad - Emisor/receptor con un alcance de hasta 60 m

Tipo 4 / SIL3 / PLe

OY951S - Barrera fotoeléctrica de seguridad, Cumple con los requisitos:, tipo 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Alcance 8...30 m / 18...60 m, Conector M12, Altura de la zona protegida: 510 mm
OY952S - Barrera fotoeléctrica de seguridad, Cumple con los requisitos:, tipo 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Alcance 8...30 m / 18...60 m, Conector M12, Altura de la zona protegida: 810 mm
OY953S - Barrera fotoeléctrica de seguridad, Cumple con los requisitos:, tipo 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Alcance 8...30 m / 18...60 m, Conector M12, Altura de la zona protegida: 910 mm

Ficha informativa actual