Robustas barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo con elevada frecuencia de conmutación.
Sencillos, rápidos y precisos... desde todos los ángulos
- A prueba de torsión gracias a la carcasa metálica.
- Rápida puesta en marcha exenta de ajuste entre el emisor y el receptor.
- Sencillo ajuste de la sensibilidad a través de potenciómetro.
- Selección de modo luz / oscuridad mediante interruptor giratorio.
- Fino y preciso haz de luz roja en todo el ancho de la horquilla.
Fotocélulas con nuevos diseños
Las nuevas fotocélulas de ifm con robusta carcasa metálica están, a diferencia de las habituales barreras en horquilla de plástico, especialmente hechas a prueba de torsión. En comparación con las barreras unidireccionales, también tienen la ventaja de que no es necesario hacer un ajuste entre el emisor y el receptor, proceso que lleva mucho tiempo. Estas fotocélulas pueden ser utilizadas en concreto para la supervisión de piezas en sistemas de alimentación y dispositivos de manipulación. Otros ejemplos de aplicación son la supervisión de bordes o el control de alimentación doble, aplicaciones en las cuales es muy útil el disponer de un preciso ajuste de la sensibilidad a través de potenciómetro. El control de desequilibrios en ejes se puede llevar a cabo con precisión gracias al fino haz de luz con un diámetro pequeño y constante.