RFID para producción y logística

RFID para producción y logística

Sistema UHF para utilización a escala mundial.

  • Antenas Ultra Low, Low, Mid y Wide Range para todo tipo de aplicaciones.
  • Interfaz Ethernet TCP/IP para la parametrización y transmisión de datos.
  • Unidad de lectura/escritura UHF con cuatro conexiones externas para antenas.
  • Compatible con los modos de lectura "Bulk Reading" (lectura de grupo) y "Dense Reader" (lectura densa).
  • Compatible según ISO 18000-6C, EPC, Global Class 1 Gen 2.
La nueva unidad de lectura/escritura UHF de ifm
Como parte de la plataforma del sistema UHF, las unidades de lectura/escritura DTE800 son aptas para Europa con 865-870 MHz y las unidades DTE900 lo son para Estados Unidos con 902-928 MHz.
El concepto de antena UHF de ifm
Las antenas Ultra Low y Low Range se distinguen por ser aptas para aplicaciones a poca distancia. Para conseguir una elevada selectividad, se trabaja con modelos lo más pequeños posible, ya que estos ofrecen alcances de lectura reducidos. Las antenas Mid Range se utilizan, debido a sus pequeñas dimensiones, para aplicaciones a media distancia con alcances de lectura de hasta 2 m. Las antenas Wide Range con un ángulo de apertura de 30º y 70º han sido desarrolladas para aplicaciones a gran distancia en las cuales se requieren alcances de lectura de hasta 7 m.

Lectores RFID UHF

DTE800 - Lector RFID UHF, Conector M12, IP 65, Temperatura ambiente -25...55 °C, Conector M12
DTE900 - Lector RFID UHF, Conector M12, IP 65, Temperatura ambiente -25...55 °C, Conector M12

Antenas RFID UHF

ANT805 - Antena RFID UHF, IP 67, Temperatura ambiente -20...55 °C, Toma TNC
ANT810 - Antena RFID UHF, IP 67, Temperatura ambiente -20...55 °C, Toma TNC
ANT820 - Antena RFID UHF, IP 67, Temperatura ambiente -20...55 °C, Toma TNC
ANT830 - Antena RFID UHF, IP 67, Temperatura ambiente -20...55 °C, Toma TNC
ANT910 - Antena RFID UHF, IP 67, Temperatura ambiente -20...55 °C, Toma TNC
ANT930 - Antena RFID UHF, IP 65, Temperatura ambiente -20...55 °C, Toma TNC

Ficha informativa actual