Encóder incremental programable con IO-Link.

Encóder incremental programable con IO-Link.

Menor variedad de modelos sin renunciar a las prestaciones.

  • Resolución de 2...10.000 programable.
  • Ajuste del nivel de señal en lógica TTL o HTL.
  • Conector M12 o cable radial o axial para una utilización universal.
  • Disponibles en versión con eje macizo (brida de sujeción / unión) y con eje hueco.
  • Transmisión de datos de diagnóstico y del proceso a través de IO-Link.
Sin renunciar a prestaciones
El principio de funcionamiento magnético proporciona la precisión de los encóders ópticos y la robustez de los sistemas magnéticos.
Encuentre el encóder adecuado en 2 minutos
Los tiempos en los que había una gran variedad de modelos de complejos encóders programables ya han pasado a la historia. Gracias al diseño inteligente del producto y de sus funciones, los nuevos encóders incrementales de ifm se pueden utilizar de forma universal y destacan por una estupenda relación precio/prestaciones:
• Ajuste la resolución deseada
• Seleccione la lógica TTL o HTL
• Utilice el conector giratorio M12 o el cable radial o axial
Ahora solo hay que elegir la brida y el eje... y ¡listo!
Comunicación a través de IO-Link
Por primera vez es posible trasmitir datos del proceso, así como datos de diagnóstico y parametrización a través de IO-Link. Los ajustes se pueden realizar cómodamente antes del montaje.

Encóder de eje hueco con acoplamiento estátor integrado


RA3100 - Resolución: 1...10000, Tensión de alimentación [V]: 4,75...30 DC, Conexionado Conector M12,
RA3500 - Resolución: 1...10000, Tensión de alimentación [V]: 4,75...30 DC, Conexionado Cable PUR apantallado, 2 m
RO3100 - Resolución: 1...10000, Tensión de alimentación [V]: 4,75...30 DC, Conexionado Conector M12,
RO3500 - Resolución: 1...10000, Tensión de alimentación [V]: 4,75...30 DC, Conexionado Cable PUR apantallado, 2 m

Eje macizo


RB3100 - Resolución: 1...10000, Tensión de alimentación [V]: 4,75...30 V DC, Conexionado Conector M12,
RB3500 - Resolución: 1...10000, Tensión de alimentación [V]: 4,75...30 DC, Conexionado Cable PUR apantallado, 2 m
RU3100 - Resolución: 1...10000, Tensión de alimentación [V]: 4,75...30 DC, Conexionado Conector M12,
RU3500 - Resolución: 1...10000, Tensión de alimentación [V]: 4,75...30 DC, Conexionado Cable PUR apantallado, 2 m
RV3100 - Resolución: 1...10000, Tensión de alimentación [V]: 4,75...30 DC, Conexionado Conector M12,
RV3500 - Resolución: 1...10000, Tensión de alimentación [V]: 4,75...30 DC, Conexionado Cable PUR apantallado, 2 m

Accesorios


E30390 - Maestro USB-IO-Link, Para la parametrización y el análisis de equipos, Protocolos de comunicación compatibles: IO-Link (4.8, 38.4 und 230 kbits/s), Para el funcionamiento con el software FDT "ifm Container" o el software "LINERECORDER SENSOR", IP 20, Temperatura ambiente -25...45 °C
QA0001 - LINERECORDER SENSOR, Versión 4.2, Software para la parametrización online y offline de sensores IO-Link de ifm mediante un adaptador USB, Utilización a través de cable de conexión USB (se incluyen drivers): interfaz IO-Link E30396 o maestro IO-Link E30390 (observar la correspondiente ficha técnica), Importación y actualización de archivos IODD en la web de ifm
E30398 - Memory plug, Memoria de parámetros para sensores IO-Link, Capacidad de almacenamiento: 2 kbytes, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, 2 x conector M12

Sistemas de conexión


E12402 - Conector hembra, recto, IP 67, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR apantallado, malla conectada al conector hembra
E12403 - Conector hembra, recto, IP 67, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cable PUR apantallado, malla conectada al conector hembra
E12404 - Conector hembra, recto, IP 67, Temperatura ambiente -25...90 °C, 10 m cable PUR apantallado, malla conectada al conector hembra

Ficha informativa actual

Buscador