Sensor de presión de probada eficacia con nuevo campo de aplicación.
Conexión de proceso y célula de medición específicas para las aplicaciones neumáticas.
- Conexión de proceso con rosca G 1/8 I.
- Dos salidas de conmutación programables o salida de diagnóstico y conmutación.
- Rangos de presión de -1...1 bares o -1...10 bares.
- Varias posibilidades de fijación gracias a las conexiones de proceso y a los accesorios.
- Posibilidad de medición de la presión diferencial.
Tipo PN, específico para aplicaciones neumáticas
El sensor de presión PN7, utilizado hasta ahora con frecuencia en neumática, dispone ahora de nuevas propiedades que le hacen todavía más interesante para las aplicaciones neumáticas. El nuevo PN78 con célula de medición piezoresistiva de silicio no tiene nada que envidiar en cuanto a precisión a los sensores que hasta ahora utilizaban la célula cerámica de medición. Su estructura constructiva permite efectuar mediciones de presión diferencial sin necesidad de conectar un segundo transductor de presión.
Con la nueva conexión de proceso con rosca G 1/8 I y los numerosos agujeros para la fijación, el PN78 cumple también con los estándares comunes de neumática. Otra de las ventajas es su mayor clase de protección IP 67.
Conexión de proceso G 1/8 I, conmutación PNP-/NPN, salida de diagnóstico