Sensor de presión compacto para aplicaciones en robótica y sistemas de manipulación

Sensor de presión compacto para aplicaciones en robótica y sistemas de manipulación

Un soplo de aire fresco en la neumática - ahora también con conmutación NPN.

  • Pantalla inclinada para una buena legibilidad y utilización.
  • Visualización en dos colores para la indicación del estado de conmutación.
  • Sencillo montaje gracias a los agujeros integrados y a los accesorios.
  • Dos salidas de conmutación programables o una salida de diagnóstico y conmutación.
  • Rangos de presión de -1...1 bares o -1...10 bares.
Sensor de presión PQ para aplicaciones neumáticas
Los nuevos sensores de presión de la gama PQ están basados en un elemento de medición piezoresistivo y se caracterizan por su carcasa extremadamente compacta y su variedad de posibilidades de aplicación. Los equipos miden con exactitud la presión en rangos de sobrepresión y subpresión en aplicaciones neumáticas. La célula de medición de silicio es resistente a líquidos (p.ej. agua de condensación) y a los residuos que se puedan encontrar en el sistema.
Datos técnicos
La célula de medición de silicio utilizada garantiza una alta resistencia a las sobrecargas, así como una precisión de < ± 0,5 %. El sensor se puede programar a través de dos botones pulsadores. La pantalla de dos colores y cuatro dígitos facilita la programación, al mismo tiempo que muestra la presión del sistema durante el funcionamiento normal, siendo ésta visible también desde una distancia lejana.

Conector M8 · Función de salida 2 x NA/NC programable o 1 x NA/NC + diagnóstico

PQ0809 - Sensor electrónico de presión, Unidades de indicación: bar, kPa, PSI, inHg, Función programable, DC NPN, Display alfanumérico de 4 dígitos, 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida de conmutación o de diagnóstico, IP 65, Temperatura ambiente 0...70 °C, Rango de medición: -1...1 bar, conector M8
PQ0834 - Sensor electrónico de presión, Unidades de indicación: bar, kPa, PSI, inHg, Función programable, DC NPN, Display alfanumérico de 4 dígitos, 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida de conmutación o de diagnóstico, IP 65, Temperatura ambiente 0...70 °C, Rango de medición: -1...10 bar, conector M8

Ficha informativa actual