Sensor láser de la gama O5 con gran precisión y clase de protección láser 1.
Sensor láser con excelentes prestaciones a un precio económico.
- Tecnología láser para sistemas de montaje/manipulación y automatización industrial.
- Elevada precisión: hasta los objetos más pequeños son detectados con seguridad.
- Punto luminoso láser visible: sencilla orientación de los sensores.
- Amplia selección de componentes de fijación.
- El método teach ahorra tiempo y reduce costes durante la puesta en marcha.
Clase de protección láser 1
La gama O5 incluye potentes sistemas de barrera, sistemas réflex con filtro de polarización y sistemas de reflexión directa con supresión de fondo.
Elevada precisión
Los sensores detectan objetos extremadamente pequeños hasta un diámetro de 1,5 mm.
Amplia gama de accesorios
Para la fijación de los sensores ifm ofrece un amplio abanico de componentes de fijación, proporcionando así un montaje rápido y sencillo y una orientación precisa.
Aplicaciones
Sistemas de manipulación y montaje, automatización industrial