Suministro de corriente para redes AS-i estables
Fuentes de alimentación conmutadas de sincronización primaria, compactas y potentes.
- Entrada de amplio rango, 100...240 V AC + o ±10 %.
- Escaso calentamiento del armario eléctrico gracias a la elevada eficacia energética.
- UL Limited Power Source AC1236.
- Fuentes de alimentación para una ampliación completa con AS-i.
Sistemas AS-Interface estables
Las fuentes de alimentación AS-i contribuyen en gran medida al éxito de AS-i como sistema de cableado para sensores y actuadores.Conforman la base para una protección del sistema muy elevada contra perturbaciones en entornos industriales.
La calidad de las fuentes de alimentación proporciona un desacoplamiento seguro de la red para impedir perturbaciones derivadas de la alimentación primaria. La simetrización de la tensión AS-i reduce al mínimo los efectos de las influencias electromagnéticas.
Ampliación completa con AS-Interface
Utilizando las fuentes de alimentación AS-i de ifm electronic se pueden montar, tomando las medidas adecuadas, redes AS-i con una longitud desde 100 m y hasta 1000 m de forma segura y económica.