Protección fiable contra el desbordamiento de fluidos líquidos
¡Para que no se derrame nada!
- Protección contra desbordamiento según la ley alemana de aguas WHG § 19.
- Indicación del estado de conmutación bien visible.
- Sencillo ajuste en la aplicación mediante botón pulsador.
- Rango de configuración ampliado para mayor seguridad en la aplicación.
- Concepto modular de montaje para un uso flexible.
Seguridad en la aplicación
Los nuevos sensores de nivel TON tipo LI21 han sido optimizados para las aplicaciones con aceites hidráulicos y líquidos refrigerantes. Se utilizan para supervisar el nivel mínimo, un llenado excesivo o fugas en depósitos. El rango de configuración ampliado aumenta la seguridad en la aplicación.
Sencilla puesta en marcha
El nuevo concepto de manejo permite realizar el ajuste y la configuración de la función de salida simplemente pulsando un botón. Los residuos adheridos pueden ser omitidos durante el funcionamiento sin tener que realizar un reajuste completo.
Fiabilidad
La gama LI21 ha sido homologada para la protección contra el desbordamiento según la ley alemana de aguas WHG § 19.
Aplicación
Líquidos refrigerantes acuosos, aceites, agua / fluidos similares al agua. Protección contra desbordamiento según la ley alemana de aguas WHG § 19.