¡Agua va! La nueva gama OG wetline.

¡Agua va! La nueva gama OG wetline.

Sensores fotoeléctricos M18 optimizados para entornos difíciles en zonas húmedas.

  • Materiales seleccionados, aptos para la industria alimentaria.
  • Calidad garantizada mediante Certificado ECOLAB.
  • Puesta en práctica consecuente de los conocimientos técnicos de ifm en el sector.
  • Concepto de sellado óptimo: IP 67, IP 68 e IP 69K.
  • Versiones con configuración fija: sencilla puesta en marcha (plug & play).
Campos de aplicación de la gama OG wetline
La gama OG wetline ha sido desarrollada especialmente para aplicaciones de la industria alimentaria, como por ejemplo, queserías, fábricas de cerveza o las industrias cárnicas. La experiencia y los conocimientos técnicos de ifm en el sector se han puesto en práctica en estas aplicaciones de forma consecuente.
Robusta carcasa de inox
La carcasa de acero inoxidable, la lente de plástico y el material de la junta apto para alimentos posibilitan la utilización de la gama OG wetline en zonas húmedas de la industria alimentaria donde se trabaja con productos detergentes agresivos.
Versiones con configuración fija
La gama OG wetline posee una configuración fija. En el caso de las versiones con supresión de fondo, se puede elegir entre los alcances de 100 mm, 200 mm o 300 mm.
Aplicaciones
Zonas asépticas y húmedas

Conector M12 · 3 hilos DC PNP

OGH300 - Sistema de reflexión directa, M18 x 1, Supresión de fondo, modo luz, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance: ...0,1 m, Conector M12
OGH301 - Sistema de reflexión directa, M18 x 1, Supresión de fondo, oscurecimiento, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance: ...0,1 m, Conector M12
OGH302 - Sistema de reflexión directa, M18 x 1, Supresión de fondo, modo luz, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance: ...0,2 m, Conector M12
OGH303 - Sistema de reflexión directa, M18 x 1, Supresión de fondo, oscurecimiento, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance: ...0,2 m, Conector M12
OGH304 - Sistema de reflexión directa, M18 x 1, Supresión de fondo, modo luz, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance: ...0,3 m, Conector M12
OGH305 - Sistema de reflexión directa, M18 x 1, Supresión de fondo, oscurecimiento, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance: ...0,3 m, Conector M12
OGP300 - Sistema réflex, M18 x 1, Filtro de polarización, oscurecimiento, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance 0,03...4 m, Conector M12
OGP301 - Sistema réflex, M18 x 1, Filtro de polarización, modo luz, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance 0,03...4 m, Conector M12
OGS300 - Barrera fotoélectrica, M18 x 1, DC, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance ...20 m, Conector M12
OGE300 - Barrera fotoélectrica, M18 x 1, oscurecimiento, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance ...20 m, Conector M12
OGE301 - Barrera fotoélectrica, M18 x 1, modo luz, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Alcance ...20 m, Conector M12