Un paso de gigante para los sensores fotoeléctricos: sensor de visión en 3D
Evaluación visual de distancia, nivel o volumen.
- Detección de objetos y escenas en tres dimensiones y de un vistazo.
- Principio de funcionamiento: medición del tiempo de propagación de la luz basado en la tecnología PMD.
- Sistemas de iluminación, medición del tiempo de propagación de la luz y evaluación en un solo equipo.
- 3.072 valores de distancia por cada medición para una evaluación detallada de las aplicaciones.
- Salida analógica de 4...20 mA / 0...10 V o 2 salidas de conmutación para la salida de resultados.
Detección de objetos en tres dimensiones - efector pmd 3d
El efector pmd 3d es el primer sensor industrial con tecnología 3D que detecta "de un vistazo" objetos tridimensionalmente. La medición utilizada del tiempo de propagación de la luz permite la evaluación de diversas aplicaciones, como por ejemplo, la detección de volumen, distancia o nivel de llenado.
Lo mejor de este sensor: los sistemas de medición y evaluación están integrados dentro del mismo chip sensor, el cual tiene 64 x 48 píxeles. Cada píxel de esta matriz evalúa la distancia con respecto al objeto. De este modo se obtienen simultáneamente 3.072 valores de distancia. La imagen del objeto en la matriz y los valores de distancia correspondientes dan como resultado una imagen en 3D. Estos valores permiten realizar una detallada evaluación de las características del objeto o de la escena.
Sensor de visión "efector pmd 3d"
![]() | O3D200 - Sensor PMD 3D, Ángulo de apertura 30° x 40° (horizontal x vertical), IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, Conector M12 |