La gama OG BasicLine ¡ahora también en versión de plástico!
Compactos y potentes sensores fotoeléctricos tipo M18.
- Para aplicaciones estándar en sistemas de manipulación y transporte industrial.
- La alternativa económica.
- Barreras unidireccionales y sistemas réflex con configuración fija ("plug & play").
- Sistemas de reflexión directa: ajuste sencillo a través de potenciómetro.
- Fijación universal mediante componentes de fijación y accesorios de montaje.
Aplicaciones
Los sensores de plástico tipo OG han sido concebidos especialmente para detectar la posición en sistemas de manipulación y transporte industrial. Aparte de cumplir con los requisitos técnicos, estos sensores son también económicos.
Tipos
Las barreras unidireccionales y los sistemas réflex con filtro de polarización tienen una configuración fija. Los sensores están operativos en poco tiempo después del montaje, el cual, gracias a los accesorios opcionales, se puede llevar a cabo rápidamente y sin que conlleve elevados costes. El alcance del sistema de reflexión directa se puede ajustar con el potenciómetro de forma precisa dependiendo de cada aplicación.
Sistema de reflexión directa · Luz roja 645 nm · Conector M12 · 3 hilos DC PNP
Sistema réflex · Luz roja 645 nm · Conector M12 · 3 hilos DC PNP
Barrera fotoeléctrica unidireccional – Emisor · Luz roja 645 nm · Conector M12
![]() | OGS100 - Barrera fotoélectrica, M18 x 1, DC, IP 67 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance ...8 m, Conector M12 |