Los más jóvenes de la familia fotoélectrica: O7 - pequeños, compactos, precisos
Sensores fotoeléctricos con grandes prestaciones y pequeñas dimensiones.
- Ideal para detecciones de posición en sistemas de manipulación y alimentación.
- Barrera unidireccional, sistema réflex y de reflexión directa con configuración fija.
- Luz roja visible para una orientación fácil de los sensores.
- Sistema de reflexión directa con precisa supresión de fondo.
- El diminuto punto luminoso y el estrecho haz de luz permiten la detección de pequeños objetos.
Aplicaciones
Los pequeños sensores fotoeléctricos de la serie O7 son la solución ideal en aquellas aplicaciones en las que existe poco espacio de instalación para los sensores o cuando se tienen que detectar piezas pequeñas. Aplicaciones típicas se encuentran en los sistemas de alimentación y manipulación.
Ventajas
El diminuto punto luminoso y el estrecho haz de luz permiten la detección de objetos pequeños incluso en caso de amplios alcances. Gracias a la configuración fija, los sensores están operativos al instante después del montaje (plug & play). En el caso de los sistemas de reflexión directa con supresión de fondo, están disponibles versiones con alcances de 30, 50 ó 100 mm. La luz roja visible permite una sencilla y rápida orientación.
Aplicaciones:
Sistemas de manipulación, robótica y automatización.