OG Cubo, la nueva gama fotoeléctrica con carcasa metálica y rosca M18.
¡Una solución redonda con forma cúbica!
- Pequeño, compacto y potente: un sensor con gran rendimiento óptico.
- Buena calidad a un precio atractivo.
- Barreras, sistemas réflex, sistemas de reflexión directa con supresión de fondo.
- Sencillo modo teach para una rápida puesta en marcha.
- Montaje universal y amplia selección de accesorios de fijación.
Nueva gama OG Cubo
Este sensor ha sido desarrollado para ser utilizado en entornos industriales agresivos. La tecnología de probada eficacia de la conocida gama OG ha sido integrada ahora en una robusta carcasa metálica con forma cúbica.
Elevado alcance, pequeñas dimensiones
Estos sensores fotoeléctricos se caracterizan por sus amplios alcances de 4 m, en el caso del sistema réflex, o 200 m para el sistema de reflexión directa. Si a esta característica le sumamos el pequeño tamaño de la carcasa, nos encontramos con un sensor que ofrece una mayor flexibilidad de integración en máquinas e instalaciones.
Ahorro de tiempo de montaje y puesta en marcha
El modo teach y la amplia gama de componentes de fijación permiten un montaje rápido y muy económico.
Aplicaciones
Transporte industrial, máquinas de empaquetado, sector automotriz y sistemas de manipulación
Sistema de reflexión directa con supresión de fondo · Conector M12 · 3 hilos
Sistema réflex con filtro de polarización · Conector M12 · 3 hilos
Barrera fotoeléctrica unidireccional – Emisor · Conector M12
![]() | OGS280 - Barrera fotoélectrica, DC, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance ...20 m, Conector M12 |