La nueva O5 para zonas explosivas pulverulentas.

La nueva O5 para zonas explosivas pulverulentas.

Apta para zonas ATEX categoría 3D en conformidad con las normas más actuales.

  • Sensores fotoeléctricos de probada eficacia para zonas potencialmente explosivas.
  • Elevado alcance.
  • Extrema precisión con supresión de fondo.
  • Ajuste rápido gracias al nuevo modo teach.
  • Fijación universal mediante componentes de fijación y accesorios de montaje.
Campo de aplicación en zonas explosivas pulverulentas
En conformidad con la categoría 3D, estos equipos son aptos para su uso en zonas potencialmente explosivas (zona 22 con polvo no conductor).
Tipos
Las nuevas fotocélulas para zonas explosivas pulverulentas completan la exitosa gama fotoeléctrica O5 de ifm electronic. Como base se han tomado los ya conocidos sistemas de reflexión directa con supresión de fondo, las fotocélulas con filtro de polarización y el sistema de barrera de la gama O5 Performance Line con manejo a través de botones teach.
Accesorios de montaje
Este equipo ATEX es compatible con los acreditados accesorios de montaje y con los componentes de fijación de la gama O5.
Aplicaciones:
Detección de posición en sistemas de empaquetado y transporte industrial.

Sistema de reflexión directa · Luz roja 624 nm · Conector M12 · Supresión de fondo · PNP · Esquema de conexionado n° 1

O5H51A - Sistema de reflexión directa, Homologación ATEX, Grupo II, categoría 3D, Supresión de fondo, Función Teach, Bloqueo electrónico, modo luz / oscuridad programable, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -10...50 °C, Alcance: 0,05...1,8 m, Conector M12

Sistema réflex · Luz roja 624 nm · Conector M12 · Filtro de polarización · PNP · Esquema de conexionado n° 1

O5P51A - Sistema réflex, Homologación ATEX, Grupo II, categoría 3D, Filtro de polarización, Función Teach, Bloqueo electrónico, modo luz / oscuridad programable mediante botón pulsador, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -10...50 °C, Alcance 0,075...10 m, Conector M12

Barrera unidireccional · Luz roja 624 nm · Conector M12 · Emisor · PNP · Esquema de conexionado n° 2

O5S51A - Barrera fotoélectrica, Homologación ATEX, Grupo II, categoría 3D, DC, IP 65, Temperatura ambiente: -10...50 °C, Alcance ...25 m, Conector M12

Barrera unidireccional · Luz roja 624 nm · Conector M12 · Receptor · PNP · Esquema de conexionado n° 1

O5E51A - Barrera fotoélectrica, Homologación ATEX, Grupo II, categoría 3D, Función Teach, Bloqueo electrónico, modo luz / oscuridad programable mediante botón pulsador, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -10...50 °C, Alcance ...25 m, Conector M12

Componentes de fijación

E20744 - Reflector «nido de abeja», 50 x 50 mm, cuadrangular, para sistemas réflex con luz roja o por infrarrojos, Temperatura ambiente -10...58 °C
E20454 - Reflector «nido de abeja», 95 x 95 mm, cuadrangular, para sistemas réflex con luz roja o por infrarrojos, Temperatura ambiente -10...58 °C
E20004 - Reflector «nido de abeja», Ø 42 mm, cilíndrico, para sistemas réflex con luz roja o por infrarrojos, Temperatura ambiente -10...58 °C
E20005 - Reflector «nido de abeja», Ø 80 mm, cilíndrico, para sistemas réflex con luz roja o por infrarrojos, Temperatura ambiente -10...58 °C
E20716 - Cilindro de fijación, Ø 12 mm; M10
E20946 - Cilindro de fijación, Ø 12 mm; M10
E20951 - Cube, M10

Conectores y distribuidores

EVC04A - Conector hembra, acodado, compatible con pintura, contactos dorados, Homologación ATEX, Grupo II, categoría 3G/2D, IP 67 , Temperatura ambiente -20...60 °C, 2 m cable PUR
EVC05A - Conector hembra, acodado, compatible con pintura, contactos dorados, Homologación ATEX, Grupo II, categoría 3G/2D, IP 67 , Temperatura ambiente -20...60 °C, 5 m cable PUR
EVC06A - Conector hembra, acodado, compatible con pintura, contactos dorados, Homologación ATEX, Grupo II, categoría 3G/2D, IP 67 , Temperatura ambiente -20...60 °C, 10 m cable PUR