Un toque de color con el detector de contraste O5

Un toque de color con el detector de contraste O5

Nuevo detector de contraste con LED RGB.

  • Selección automática mediante teach del color óptimo de la luz emisora.
  • El método teach ahorra tiempo y reduce costes durante la puesta en marcha.
  • Detección sencilla de marcas impresas y objetos especialmente planos.
  • Alta frecuencia de conmutación de 10.000 Hz.
  • Amplia gama de accesorios.
Utilización
El detector de contraste O5 permite detectar marcas impresas y objetos especialmente planos.
LED RGB (rojo-verde-zul)
Durante el aprendizaje del sensor, éste selecciona automáticamente el color de emisión donde existen mayores diferencias de contraste. Simplemente basta con pulsar dos veces el botón teach y el sensor está listo para su funcionamiento. En aplicaciones con breve relación impulso/pausa, el O5K500 conmuta de forma fiable debido a su elevada frecuencia de conmutación.
Amplia gama de accesorios
Disponemos de una amplia gama de accesorios para facilitar una fijación flexible y rápida.
Aplicaciones
Industria del packaging, industria alimentaria

Conector M12 · 3 hilos DC PNP / NPN

O5K500 - Detector de contrastes, Detección automática PNP/NPN, Función Teach, Bloqueo electrónico, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, Conector M12

Accesorios

E21211 - Set de montaje, Montaje con cilindro de fijación
E21212 - Set de montaje, Montaje con cilindro de fijación
E20717 - Cilindro de fijación, Ø 12 mm
E21110 - Cilindro de fijación, Ø 12 mm
E20938 - varilla de montaje, Ø 12 / M10, Longitud 130 mm
E20940 - varilla de montaje, Ø 12 / M10, Longitud 200 mm
E20951 - Cube, M10

Ficha informativa actual